Korea, South

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

다른 국가 선택

 

CBGS-1

SF6 insulated metal-enclosed switchgear up to 36 kV

SF6 insulated metal-enclosed switchgear up to 36 kV

CBGS-1
  • 기능

    • Each functional unit consists of separate compartments:
    . LV cabinet
    . Busbar compartment
    . Main compartment (SF6 insulated)
    . MV cable compartment
    • Performances :
    . Technology:SF6
    . Standard:IEC
    . Rated voltage:36kV
    . Busbar system:Single / Double
    . Rated current busbar:2500A
    . Rated operational current:2000A
    . Rated peak withstand current:31.5kA
    . Internal Arc Classification:AFLR 25kA/1s
    . Loss of service continuity:NA
    . Partition class:NA


    장점

    • Continuity of service:unaffected by the environment, double busbar option, sealed-for-life compartments, reduced gas pressure
    • Maximum safety:operating safety (interlocks), IAC tested
    • Investment optimization:space savings, maintenance savings...

    적용 분야

    • Indoor substation (HV/MV-MV/MV) for Power Supply Utilities, Windfarms, Airports, Traction substations, Large Industries...