슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

위치선택

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

MasterPact UR

초고속 차단기 5000 A & 6000 A

판매 종료 고지

Pact Series 의 일부

Masterpact UR은 전기 시스템을 보호하기 위해 설계하였습니다. 단락 전류 제한 및 오류 감지 속도 측면에서 탁월한 성능을 제공합니다.

Micrologic electronic control unit embedded in Masterpact UR
  • 기능

    • 정격 전류: 5000 A 및 6000 A
    • 2가지 Icu 성능: 150 kA, 440 V - 100 kA, 690 V
    • 정격 동작 전압: 690 V
    • 1프레임 5000/6000 A
    • 3극 인출형 버전
    • 1 « UR 제어 모듈 »
    • 1« UR 전력 모듈 »
    • 1트러스터 방식: 톰슨 효과 코일
    • Micrologic 제어 장치 A, P, H
    • 표준 Masterpact 제품과 동일한 보조 장치 및 부속품
    • 국제 규격 IEC 60947-2 에 부합
    • 상선 선급 회사의 사양에 부합: Lloyd’s Register, Bureau Veritas


    장점

    Masterpact UR은 높은 단락 전류가 존재하는 어느 곳에서나 진가를 발휘합니다.
    설치 전력이 증가하면 배전을 LV 설계에서 HV 설계로 전환해야 합니다.
    높은 안정성을 자랑하는 표준 기중 차단기를 토대로 한 Masterpact UR은 LV 설계로 더 높은 설치 전력을 수용하도록 설계되었습니다.

    최고의 장점:

    • 비용 효율적인 솔루션
    • MV가 필요 없음, 손쉬운 유지 보수
    • 솔루션 간소화, 출시 일정 단축

    적용 분야

    해당 애플리케이션:

    • 모선(busbar) 연결 온보드 상선, 해양 플랫폼
    • 산업 현장의 루프형 네트워크: 시멘트 공장, 석유 화학 공장