슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

위치선택

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Zelio Relay

플러그인 인터페이스와 연관된 베이스

Harmony 의 일부

These product ranges provided value to Customers for years.

Zelio Relay
  • 기능

    RS 인터페이스 계전기
    • 1 또는 2개의 C/O 전자접촉기 16 - 12 - 8 A
    • 소형화

    RXM 미니어처 릴레이
    • 2, 3 및 4개의 C/O 전자접촉기  12 - 10 - 6 A
    • 다양한 터미널 배열(혼합 또는 분리)

    RUM 유니버셜 릴레이
    • 2 및 3개의 C/O 접점 10A
    • 다양한 플러그 유형(원통형/Faston)

    RPM/RPFPower 접점
    • RPM: 1,2,3 및 4개의 C/O 접점 15A
    • RPF: 2개의 C/O 접점 또는 2개의 NO 접점 30A
    • 높은 정격 전류에서 사용

    RXM / RUM / RPM 공통 기능
    • 모든 공통 전압에서 사용 가능, 계전기 상태 LED 표시, 테스트 버튼, 계전기 상태 기계적 표시, 와이드 소켓 제품(혼합 또는 분리), 부속품 제품


    장점

    새롭게 제안 이미지

    작은
    크기 덕분에 Zelio는 전기 인클로저의 기능을 배가시키는 데 사용될 수 있습니다. 단순성 - 표준 애플리케이션에 조정이 필요하지 않습니다. 기존 장치와 쉽게 통합됩니다.

    적용 분야

    시장 대상
    • 산업용 기계 분야
    • 기계 및 빌딩 장비 분야
    • HVAC
    애플리케이션
    • 간단한 하드웨어에 내장된 논리 제어 시스템 주기
    • 산업용 PLC를 위한 외부 기능

    갤러리