슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

위치선택

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

HVX Assembled Pole

옥내용 중전압 차단기 (24kV 까지)

Pact Series 의 일부

슈나이더 중전압 배전반과 판넬 빌더를 위한 제품.

HVX Assembled Pole
  • 기능

    슈나이더 일렉트릭은 진공 스위칭 기술 분야의 리더입니다. HVX에는 오랜 시간에 걸쳐 신뢰성이 검증된 설계에 최첨단 기술이 결합되어 있습니다. 신규 및 기존 장비 교체 프로젝트에 적합하며, 소형 디자인을 통해 공간을 절약합니다.


    • 최대 36 kV까지 동작합니다.
    • 스프링 동작 시스템.
    • 단일 샤프트 시스템.
    • 개방형 또는 내장형 폴 디자인
    • 모든 IEC 및 ANSI 표준에 부합합니다.


    장점

    • 경제적인 소형 디자인.
    • 쉬운 조작을 위한 인체 공학적 배치.
    • 긴 수명을 위한 튼튼한 구조.
    • 최소한의 유지 보수.
    • 고정형 또는 인출형 장치 중 선택 가능.
    • 최첨단 진공 차단기 및 조작 장치.

    적용 분야

     
    Industry
    • Oil & gas
    • Metal & mines
    • Chemical industry
    Transport
    •Marine

    Utility
    • Distribution substation
    • Power generation
    • Nuclear power