Korea, South

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

다른 국가 선택

 

VOX

옥외용 데드 탱크 차단기

-

VOX
  • 기능

    VOX의 데드 탱크 차단기는 비용 효율적이고 신뢰할 수 있는 변전소용 솔루션입니다. 열악한 주변 환경 조건에서 뛰어난 성능을 보여주며, 최소한의 유지 보수만이 필요합니다.


    • 정격: 최대 38 kV/2000 A/40 kA.
    • 정격 충격 내전압: 최대 200 kV의 최대 파동 및 최대 258 kV의 2µs 재단파.
    • 정격 온도: -40°C ~ +50°C (표준), -65°C ~ +55°C (옵션).
    • 최대 고도 10000피트(3000m)까지는 정격 강하가 필요 없습니다.
    • 내부 아크 결함 및 내진 시험을 거쳤습니다.
    • EPDM 고무 부싱.
    • 대형 CT 케이스
    • 피뢰기, VT 또는 리클로저 구성(옵션)
    • IEC, ANSI/IEEE, BS, GOST, AS, GB 표준에 부합합니다.


    장점

    • 비용 효율적입니다.
    • 최소한의 유지 보수만이 필요합니다.
    • 영구 폐쇄형 제로 개스킷 구조.
    • 내부 아크 결함 방지로 인해 안전성이 향상되었습니다
    • 전류 변압기 및 제어 보호 기능에 쉽게 접근할 수 있습니다.
    • 적은 공간을 차지합니다