슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

위치선택

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

GEMSTART 5

Intelligent motor controller

판매 종료 고지

-

GEMSTART 5
  • 기능

    Gemstart 5는 PIX MV 모터 제어 센터를 위한 비용 효율적인 모듈식 스위치기어 제어 및 보호 계전기입니다. 중공업 어플리케이션 분야, 특히 석유와 가스 및 석유화학 공정에 사용됩니다.

    • 모터: 최대 13.8kV / 400A.
    • Profibus / Modbus 직렬 링크(자체적으로 선택).
    • 다중 전압 입력은 교류 또는 직류의 24V ~ 256V에서 작동합니다.
    • 추가적인 6채널 RTD 모듈 – 하나의 모듈이 보드에 통합됨.
    • 친숙하고 사용하기 쉬운 Gempro PC 프로그래밍 및 모니터링 패키지
    • LED 및 LCD 디스플레이 옵션.
    • 다국어 LCD 메시지.


    장점

    • 종합적 예측이 가능한 유지보수 및 알람.
    • 프로그래밍 설정 없이 즉시 대체 가능.
    • 직관적인 조작자 지침.
    • 세부적인 모터/케이블/장비 고장 진단.