슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

위치선택

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

AV Power Conditioners & Battery Backups

정전, 전압의 갑작스러운 상승 및 저하, 전기적 잡음 장해 및 위험한 과전류로부터 보호

고성능 AV 시스템에 대한 모든 전원 위협을 제거하는 단일 구성요소.

APC Brand Product picture Schneider Electric
AV Power Conditioners & Battery Backups
  • 기능

    APC의 전력 공학 연구실에서 개발한 배터리 백업 기능의 S형 파워 컨디셔너는 순사인파 배터리 백업, 서지 보호, 분리형 잡음 필터링 및 전압 조절이 모두 단일 장치에 통합된, 고성능 AV, 가정 보안 및 홈 오토메이션 시스템용 무정전 전원 공급 장치입니다.

    장점

    관리용이성
    • LED 및 디스플레이 조광기 - 취향 및 주위 환경에 맞춰 LED 및 회면 밝기를 개별적으로 조절할 수 있습니다.
    • 순차적 점멸 - 구성요소의 전원을 적절한 순서로 유지해 스피커 문제를 방지합니다. 이는 또한 시동 시 소요 전류를 관리하여 불필요한 회로 차단기 트리핑을 방지합니다.
    • 전압 감도 조절 가능 - 특정 전원 환경이나 발전기 응용 프로그램에서 최적의 성능을 위해 UPS를 변경할 수 있습니다.
    보호
    • 데이터라인 서지 방지 - 데이터 선에서 전원 서지로부터 연결된 장비를 보호합니다.
    • 절연된 전력 필터 뱅크 - AV 신호 약화의 원인인 EMI/RFI(Electromagnetic and radio frequency interference: 전자파 및 무선 주파수 장해)를 제거합니다.
    • 전원 조절 - 서지, 스파이크, 번개 및 기타 전원 방해 요인으로부터 비롯되는 연결된 로드를 방지합니다.
    • 증감식 자동전압조절(AVR) (J25B 해당없음) - AV 신호 감손 및 컴포넌트 전원 스트레스의 근원인 전압 동요 제거.
    • 안전인증 획득 - 환경 내에서 연결된 로드로 제품 테스트 및 승인을 안전하게 수행할 수 있도록 합니다.
    서비스 가능성
    • 전면 접근 수리 - 공간 요구 사항을 최소화하면서 설치 및 UPS 유지보수를 간소화합니다.
    • 다양한 탑재 방법 - 한 제품을 여러 다른 환경에서 사용할 수 있도록 표준화합니다.
    • 재설정 가능한 회로 차단기 - 과부하 이벤트로부터 신속하게 복구할 수 있습니다.

    적용 분야