슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

위치선택

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Uniflair Office Floor

사무 환경용 모듈형 액세스 플로어 솔루션.

Uniflair 의 일부

일체형 전기 및 데이터 분배 시스템이 장착된 다목적 솔루션.

Uniflair Office Floor
  • 기능

    바닥 아래에 배전 시스템이 있는 사무 환경용 바닥재로, 언제든 쉽게 설치, 수정, 통합할 수 있어 건물 수명 기간 동안 배치 변화에 맞춰 조정할 수 있는 솔루션 제공. Schneider 설치 시스템과 결합하여 가장 현대적인 협력 작업 환경에 적합한 유연한 공간을 설계.

    장점

    적응성아연도금 배킹 - 코어 패널의 후면은 기계적 특성을 더욱 개선하고 열 습도계 안정성을 증가시키기 위해 덮개를 씌웠습니다.알루미늄 뒷판 - 코어 패널의 후면은 기계적 특성을 더욱 개선하고 열 습도계 안정성을 증가시키기 위해 덮개를 씌웠습니다.고밀도 목재 칩보드 코어 - 기계적 속성 및 중량의 최상의 조합을 통해 경제적 구입과 설치 용이성 달성.불활성 황산칼슘 코어 - 탁월한 기계적 속성과 내화성 보유, 습도에 대한 민감도 감소, 밞을시에 안락성을 위한 뛰어난 흡음성.UNI8 Pedestal Structure - 전체적으로 아연도금 철강으로 제작되며 받침대 높이는 5,5cm부터 60cm 이상입니다. 받침대 헤드는 스트링거 연결을 위한 8개의 방사형 분기 모양으로 이루어져 있습니다. 아연도금 철강 스트링거는 기계적 저항을 개선하고 허용 공차를 축소하기 위한 다양한 버전의 모듈로 제공됩니다. 받침대 헤드와 스트링거는 최적의 구조-패널 연결, 음향 성능 향상, 전체 시스템의 방습 밀봉 기능을 위해 관련 개스킷과 함께 제공됩니다.고객 맞춤형 마감 - 패널 전체의 맞춤화가 가능해 고객의 요건을 만족시킬 수 있습니다. 단단한 플라스틱 합판, 비닐, 리놀륨과 고무, 카펫과 쪽매(parquet), 자연석, 원목, 환원석, 석기, 강철, 유리 등 다양한 옵션 중에서 선택할 수 있습니다.