슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

위치선택

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Gutor PXC

중공업 애플리케이션과 까다로운 환경에 맞게 완전히 표준화된 고성능 소형 3상 UPS 전력 보호 제품

산업 UPS 엔지니어링 간소화

Gutor PXC
  • 기능

    Gutor PXC(3:3 및 3:1) 3상 UPS는 까다로운 환경을 위한 최초의 표준화된 일체형 산업 UPS입니다. 매우 작은 크기의 Gutor PXC는 시설 모니터링 시스템과 원활하게 연동되며 일체의 산업 설계 옵션, 높은 수준의 보호 등급(IP 42), 광범위한 온도 범위(-10~+55°C)와 1g을 위한 내진 설계를 제공합니다. 또한 상단 및 하단 케이블 입구와 완전 통합형 절연 변압기 옵션도 갖추고 있습니다. 완전한 전면 서비스 액세스를 제공하고 까다로운 환경에도 설치 가능한 Gutor PXC는 동급 UPS 중에서 구축, 설치, 유지보수가 가장 용이한 제품입니다.

    장점

    가용성
    • 이중 본선 입력 - 표준 - UPS를 두 개의 별도 전력원에 연결시켜 표준 기능의 가용성을 증가시킵니다.
    • 향상된 전기적 특성 - 뛰어난 전원 조절 기능, IGBT 정류기를 통과하여 고조파 왜곡이 매우 적으며, 입력 역률 보정 및 효율성 우수
    • 유연한 설계 - 어떤 종류의 동작 환경에도 적용할 수 있도록 다양한 구성 범위 제공
    • 스왑형 팬 교체 - 가용성 증가와 부하 보호를 우회하지 않아도 개별 팬을 교체할 수 있습니다.
    관리용이성
    • LCD 그래픽 디스플레이 - 작동, 시스템 매개변수 및 경보의 모드를 표시하는 텍스트 및 모의 다이어그램입니다.
    • LED 표시기 - 유틸리티 전력 조건, UPS 및 배터리에 대해 읽기 쉬운 현황을 제공합니다.
    서비스 가능성
    • 다양한 서비스 수준 - 패키지 또는 개별 서비스 구성 요소 옵션을 사용하면 고객이 필요로 하는 APC 기능 및 작업을 선택하는 방식으로 서비스가 구성됩니다.
    • 전면 접근 수리 - 공간 요구 사항을 최소화하면서 설치 및 UPS 유지보수를 간소화합니다.
    • 수명 주기 모니터링 - 예측적 유지보수 알림을 통해 전체 UPS 시스템에 대한 연속성을 보장합니다.
    지속 가능성
    • UPS용 EU CoC - EU에서 판매되는 UPS는 높은 효율성이 보장됩니다.
    총 소유비용(TCO)
    • 견고한 작동 - 섭씨 40도(화씨 104도)까지 전력(kW) 출력이 감소하지 않습니다.
    • 넓은 입력 전압 범위 - 열악한 전기 환경용으로 설계하여 배터리를 오래 사용할 수 있습니다.
    • 고효율 - 낮은 동작 전력 수준에서도 안정적인 높은 효율성