슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

위치선택

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

CT

모듈형 전자접촉기

판매 종료 고지

-

CT
  • 기능

    • 정격: 16 - 100 A
    • 극 수: 1P+N(CT+), 1P/2P/3P/4P(CT)
    • 규격 준수: EN 669-2-1(CT+), EN 60947-4-1, EN 61095, CEI 1095(CT)
    • 수명 - 총 스위치 작동 횟수: 500만 회(CT+), 20만 회(CT)
    • 1일 최대 스위치 작동 횟수: 5000회(CT+), 100회(CT)
    • 2가지 버전: 표준 전자접촉기/수동식 전자접촉기
    • CT용 선택형 보조 장치: 상태 표시기, 간섭 필터링, 이중 제어(임펄스/잠금), 시간 지연


    장점

    이 솔루션은 배전반을 기반으로 합니다.

    • DIN 규격에 따른 폭 넓은 범위: 단순성
    • 일관된 제품 설계: 뛰어난 안정성
    • 혁신적이고 강력한 기술: 생산성
    • 간편하게 끼워 넣는 방식으로 여러 제품 연결: 유연성

    적용 분야

    • 모든 산업 및 상업 빌딩의 전기 회로 제어 및 명령

    갤러리

    • CT- Din rail manual control, 4 poles
    • CT- Din rail contactor, 4 poles