Altivar Soft Starter ATS490 살펴보기
Altivar Soft Starter ATS490 살펴보기
귀하의 자산이 제일 중요합니다.

ATS490의 혁신적인 기능은 높은 수준의 디지털화를 구현하여 프로젝트 비용과 운영 지출을 최적화할 수 있도록 합니다.인증 및 애플리케이션 기능은 설계를 단순화하고 솔루션 대안을 제시하므로 안심하고 사용할 수 있습니다.ATS490의 데이터를 통해 에너지 관리 및 자산 관리를 한 눈에 관리할 수 있습니다.
높은 내구성 성능

ATS490은 운영 복원력 향상을 고려하여 다양한 출처에서 오는 높은 응력과 모터 제어의 우수성을 견디도록 설계되었습니다.내장형 기능 덕분에 다운타임 및 유지보수 비용도 절감할 수 있습니다.
- 사이버 보안 인증
- 토크 오프 안정성 인증
- 구동 장비의 상태 모니터링
- ATS490의 상태 모니터링
에너지 효율 및 리소스 보존

Altivar Soft Starter ATS490으로 지속가능성 개선
- 효율성 > 99.5%(통합 바이패스 포함)
- 포괄적인 전력 및 에너지 모니터링
- 전력 품질 모니터링 포함
- 모든 데이터가 EcoStruxure Power Monitoring Expert에 통합되어 에너지 관리에 사용됨
- 플라스틱: 2025년까지 바이오 기반 함량의 최소 20%
- 알루미늄: ASI 인증 알루미늄 사용
- 포장: 재활용 판지, 일회용 플라스틱 사용량 감소
Altivar Soft Starter ATS490의 장점
Altivar Soft Starter ATS490의 장점
경쟁력 향상
작동 복원력 향상
지속가능성 개선
탁월한 모터 제어
기능
기능
전력 범위: 4 ~ 900kW/3 ~ 1200HP
- 작동 전압 범위: 208 ~ 690V
- 작동 전류 범위: 17 ~ 1200A
- 작동 주기: 정상 운전 및 중부하 운전
- 바이패스: 통합
- 안전 기능: 안전 토크 끄기 인증 IEC 61508 안전 무결성 수준 1(SIL1)
- 사이버 보안 기능 인증 IEC 62443-4-2 보안 수준 1(SL1)
- 모터 유형: 비동기 모터, IE2 - IE3 - IE4 모터
- 모터 제어: 토크 제어(TCS), 전압 제어
- 전류 제한: 500% 전류 정격(정격 모터 전류의 700% 까지)
- 내장형 통신 프로토콜: Modbus TCP, EtherNet/IP, Modbus 직렬 라인
- 동적 제동
- DC 주입
- 모터 열 보호: 전자 과부하 계전기, PTC, PT100 또는 PT1000, KTY 포함
- 연기 추출
- 두 번째 모터 세트
- 잼 방지
- 조그
- 시추공 펌프 시동
- 역방향 접촉기 제어
- 전력 및 에너지 모니터링
- 전력 품질 모니터링
- 소프트 스타터의 상태 모니터링
- 구동 장비의 상태 모니터링
- 사용자 계정 관리 및 역할 기반 접근 제어
- 포트 또는 서비스 제한 및 비활성화
- 위협 인텔리전스
- 사이버 보안 펌웨어 업데이트
- 통신 모듈: CANopen(RJ45 데이지 체인, D-sub, 나사 터미널), PROFIBUS DP V1
- 140A보다 높은 전류 정격용 IP20 보호 커버
- 그래픽 터미널 원격 장착 키트
- 펌프
- 팬
- 컴프레서
- 컨베이어
- 분쇄기
- 분무기
- 연삭기
- 믹서
- 회전식 나이프
적용 분야
수처리 산업
자세히 보기식음료 산업
자세히 보기광업, 광물 및 금속
자세히 보기에너지 및 화학 물질
자세히 보기
동영상 프레젠테이션
동영상 프레젠테이션
Altivar Soft Starter ATS490 살펴보기
Altivar Soft Starter ATS490 시작하기
추가 리소스
추가 리소스