iDPN Vigi RCBO

RCBO 제품군 - 안전을 확보하고 누전 과전류로부터 전기 설비를 보호하고 전기 위험을 효과적으로 예방할 수 있는 iDPN Vigi

9 Series 의 일부

RCBO는 누전과 과전류 보호 기능을 하나의 장치에 통합한 전기안전장치입니다. 접지 누설전류가 30mA를 초과하면 자동으로 전원을 차단하여 감전사고를 예방할 수 있습니다. 슈나이더 일렉트릭의 iDPN Vigi는 6kA의 단락 차단 용량과 AC, A, A-SI 타입의 다양한 민감도 클래스를 제공하여 다양한 용도에 적용 가능합니다. 이 제품은 최신 IEC 국제 표준(IEC/EN610009)을 준수하며 좁은 폭 디자인으로 공간 활용성을 극대화하고 있습니다. iDPN Vigi는 230/400V AC 정격으로 영하에서 60도에 이르는 작동 온도에서도 안정적으로 동작하며, 효과적인 전기 보호 성능을 제공합니다. 가정과 상업 시설 모두에 적합한 iDPN Vigi RCBO는 전기 화재와 감전 사고를 예방하는 동시에 시스템의 안정성과 효율성을 향상시킵니다.
iDPN Vigi RCBO Schneider Electric RCBO 제품군 - 안전을 확보하고 누전 과전류로부터 전기 설비를 보호하고 전기 위험을 효과적으로 예방할 수 있는 iDPN Vigi