MCB 및 RCD 보조 기기
MCB 및 RCD 보조 기기 RCD(잔류 전류 장치)는 누전 발생 시 신속하게 전원을 차단하여 감전과 화재를 방지하는 누전 차단기로, 안전한 전기 시스템 구축에 필수적인 안전 장치입니다. 슈나이더 일렉트릭은 다양한 환경과 요구 사항에 맞춰 RCD를 더욱 안전하고 효율적으로 설치할 수 있도록 폭넓은 보조 기기를 제공합니다. Acti 9 DIN 레일 설치 보조 기기는 RCD 설치의 편의성과 안전성을 높여줍니다. 멀티클립과 같은 배선 보조 기기를 통해 깔끔하고 안전한 배선 연결을 지원하며, 유지 보수 또한 용이하게 합니다. 디스트리불록, 터미널 쉴드와 같은 안전 액세서리 등 보조기기를 통해 RCD 설치 환경을 최적화하십시오.
9 Series 의 일부 제품 보기