산업용 스위치, 게이트웨이 및 라우터

산업용 스위치(산업용 이더넷 스위치)는 산업 환경에서 네트워크 연결을 안정적으로 유지하기 위해 설계된 네트워크 스위치를 말합니다. 슈나이더 일렉트릭의 Modicon 산업용 스위치 제품군은 안정적인 고성능 네트워킹 솔루션을 제공하며, 관리형 산업용 스위치와 비관리형 산업용 스위치 두 가지 솔루션 중에 귀사에 적합한 솔루션을 선택하실 수 있습니다. 산업용 스위치는 산업 자동화의 핵심 장비 중 하나로, 미래 산업 경쟁력을 갖추기 위한 필수 장치입니다.

산업용 스위치와 일반 스위치의 차이
산업용 스위치는 일반 스위치와 달리 극한의 온도, 진동, 먼지, 습기 등 열악한 산업 환경에서도 안정적인 작동을 보장합니다. 산업용 스위치는 산업 현장에 최적화되어 설계되었기 때문에 내구성을 강화한 금속 케이스로 제작되며, 전원 이중화 기능으로 네트워크 안정성을 향상시킵니다.

슈나이더 일렉트릭 산업용 스위치의 장점

  • 유연성: 광범위한 제품군
  • 신뢰성: 산업용으로 설계되어 고성능이며 견고한 하드웨어
  • 디지털화: 이너넷 아키텍처
  • 사이버 보안: 지금까지 제공되는 제품 중 최고 수준의 보안

슈나이더 일렉트릭 산업용 스위치의 적용 분야

  • 광업, 광물 및 금속
  • 수처리
  • 식품 및 음료
  • 에너지 및 화학 물질
Modicon 산업용 스위치
  • Modicon 관리형 산업용 스위치: 네트워크 보호를 보장하기 위해 향상된 사이버 보안과 간소화된 유지 관리를 자랑하는 산업용 스위치입니다.
  • Modicon 비관리형 산업용 스위치: 현장의 공간을 최소화하고 기존 제품에 비해 전력 소비를 줄일 수 있는 산업용 스위치입니다.

슈나이더 일렉트릭의 Modicon 산업용 스위치를 통해 향상된 사이버 보안, 간소화된 유지 관리, 기존 시스템과의 간편한 상호 운용성을 경험하고 미래 경쟁력을 갖추세요.

범위