스테퍼 모터 & 스테퍼 드라이브
스테퍼 모터란?
스테퍼 모터(스텝 모터 또는 스테핑 모터)는 전기 펄스를 정밀한 기계적 움직임으로 변환하는 디지털 제어 모터입니다. 스테퍼 모터는 입력된 펄스 수에 비례하여 회전하며, 각 펄스마다 마치 시계의 초침과 같이 일정한 각도(스텝)로 움직이는 특징이 있습니다. Lexium SD3와 같은 고품질 스테핑 모터는 높은 토크와 정밀한 위치 제어가 가능하여 자동화 시스템에서 핵심 구동 장치로 활용됩니다. 스테퍼 모터의 디지털 제어 방식은 복잡한 피드백 시스템 없이도 정확한 위치 제어를 가능하게 합니다.
스테퍼 모터와 일반 모터의 차이점 및 스테퍼 모터의 이점
스테퍼 모터는 일반 DC/AC 모터와 달리 회전축이 불연속적으로 회전하며 정밀한 각도 제어가 가능합니다. 일반 모터가 연속적인 회전 운동을 제공하는 반면, 스테핑 모터는 디지털 신호에 따라 정확한 위치로 이동할 수 있습니다. 스테퍼 모터의 주요 이점은 높은 위치 정확도, 우수한 저속 토크 특성, 개루프 제어 가능성, 그리고 긴 수명입니다. 특히 Lexium 스테퍼 모터 드라이브는 3상 스테퍼 제어에 최적화되어 안정적인 성능을 제공합니다.
스테퍼 모터가 사용될 수 있는 산업 분야
스테퍼 모터는 특히 정밀한 위치 제어가 필요한 다양한 산업 분야에서 활용됩니다. 3D 프린터, CNC 기계, 로봇 공학, 의료 장비, 반도체 제조 장비, 자동화 생산 라인 등에서 핵심 구동 요소로 사용됩니다. 스테핑 모터는 특히 카메라 시스템, 광학 장비, 자동 포장 기계와 같은 정밀 제어가 필요한 응용 분야에서 탁월한 성능을 발휘합니다. Lexium SD3 스테퍼 모터와 드라이브는 모션 제어를 위한 스테퍼 드라이브와 스테퍼 모터 모듈을 제공하여 다양한 산업 응용 프로그램의 요구사항을 충족합니다.