범위
TeSys Deca - frame 2
회로 차단기 0 15 kW이하의 전자형, 열동 자기형 모터 보호 차단기TeSys 의 일부제품 보기arrow2_left 제품 선택기 시작arrow2_left TeSys Deca - frame 3
최대 80A(45kW/400V)의 모터를 보호하기 위해 TeSys Deca 접촉기 와 조정된 회로 차단기 이전 이름은 TeSys GV3입니다. 55mm 폭의 하우징에 과부하 및 단락 보호, 수동 제어 및 절연 기능을 제공하는 모터 회로 차단기입니다.TeSys 의 일부제품 보기arrow2_left 제품 선택기 시작arrow2_left TeSys Deca - frame 4
최대 115A(55kW/400V)의 모터를 보호하기 위해 TeSys Deca 접촉기 와 조정된 회로 차단기 이전 이름은 TeSys GV4입니다. 콤팩트하고 견고하며 혁신적인 모터 회로 차단기 라인입니다.TeSys 의 일부제품 보기arrow2_left 제품 선택기 시작arrow2_left TeSys GV7
열동 전자형 모터 보호 차단기(~110kW) TeSys GV7은 모터를 과부하 및 단락 오류로부터 보호하기 위해 설계된 모터 차단기 제품입니다.TeSys 의 일부제품 보기arrow2_left TeSys Quickfit
개별의 모터 스타터 설치 장치( ~ 15kW/400W) 15 kW/400 W 까지의 개별 모터 스타터용 설치 시스템TeSys 의 일부제품 보기arrow2_left