PowerLogic AccuSine™ PCS Plus Power Correction System
산업용 설치에서 액티브 하모닉 필터링을 위한 슈나이더 일렉트릭의 솔루션 고조파 필터 AccuSine PCS+는 전력품질 개선을 위한 최적의 솔루션입니다. 이 고조파 필터는 고조파 전류 저감 기능과 함께 무효전력 보상 및 불평형 부하 보정 기능을 제공합니다. AccuSine PCS+ 고조파 필터는 다운타임을 최소화하며, 전기 운영 비용을 절감하는 데 도움을 줍니다. 실시간 모니터링과 자가 진단 기능이 포함된 이 고조파 필터로 전력 시스템의 안정성을 높이세요.PowerLogic™ 의 일부제품 보기 PowerLogic AccuSine™ PCSn Neutral Harmonic Filters
상업적 건물, 경공업 등 가혹하지 않은 환경에서의 슈나이더 일렉트릭 솔루션 Accusine PCSn 시리즈는 측정가능한 고성능 액티브 하모닉 필터링 솔루션입니다. 귀사의 전기배전 시스템에 안전성과 효율성을 가져다 주며, 가동시간을 높이고, 운영 효율성을 높일 수 있습니다. 더불어 제품의 수명을 연장시키며, 에너지 효율 또한 향상시킬 수 있습니다.PowerLogic™ 의 일부제품 보기 PowerLogic™ AccuSine PFV+
보다 구체적이고 고성능 솔루션을 향한 전기적 무효 전류 보상을 위한 슈나이더 일렉트릭 솔루션 AccuSine PFV +는 선행 또는 지연 역률을 제거하고 전압 변동을 줄여 장비 작동 수명을 향상 시키며 시스템 전력 용량을 향상시키는 간단하고 효과적인 방법입니다. 하나의 패키지에 많은 기능을 제공하며, AccuSine PFV +를 이용한 역률 보정은 안전하며 공진의 위험이 없습니다.PowerLogic™ 의 일부제품 보기 PowerLogic™ DVR Dynamic Voltage Restorer
중요한 생산 공정에서 전기적 노이즈의 영향을 제거합니다. 실시간 동적 전압 보상 기능을 통해 전압 저하, 전압 강하 및 전기적 노이즈를 제거하여 민감한 부하가 있는 산업에서 중단 없는 작동을 보장합니다.PowerLogic™ 의 일부제품 보기