범위
PowerLogic™ P3 Protection Relays
소형 고압 보호 계전기 과전류부터 고급 보호까지, 사용하기 쉬운 보호 계전기(이전 Easergy P3)는 아크 플래시 보호, LPCT, LPVT 및 표준 중전압 애플리케이션을 위한 IEC 61850을 포함한 이더넷 통신을 제공합니다.PowerLogic™ 의 일부제품 보기arrow2_left 제품 선택기 시작arrow2_left MiCOM P521
피더 차동 보호 계전기 MiCOM P521는 링 메인 및 병렬 피더와 같은 가공 선로 및 지중 케이블 애플리케이션에 대한 고속, 양단 전류 차동 장치 보호 기능을 제공합니다. 가능한 모델: MiCOM P521PowerLogic™ 의 일부자세한 정보 보기arrow2_left Easergy MiCOM P532
저렴한 소형 선로 차동 보호 MiCOM P53x 레인지는 필요한 보호 통신 인터페이스 모두를 가진 양단 선로 차동 보호 기능을 제공합니다. 가능한 모델: MiCOM P530C, MiCOM P532PowerLogic™ 의 일부자세한 정보 보기arrow2_left MiCOM P54x
옵션으로 서브-사이클 거리 보호 기능를 가진 전류 차동 보호 계전기 MiCOM P54x는 고성능 가공 선로 및 케이블 애플리케이션용으로 설계되었으며, 경도(끝에서 끝까지) 통신 채널을 가지고 쉽게 인터페이스할 수 있으며, 옵션으로 거리 백업 보호 기능을 가지고 있습니다. 가능한 모델: MiCOM P541, MiCOM P542, MiCOM P543, MiCOM P544, MiCOM P545, MiCOM P546PowerLogic™ 의 일부자세한 정보 보기arrow2_left Vamp 50 시리즈
저압/고압 전력 시스템을 위한 지능형 보호 VAMP 50 시리즈는 과전류, 접지 결함, 전압, 주파수 및 차동 회선 보호를 위한 포괄적인 모듈형 보호 계전기를 제공합니다. 구입 가능한 모델: VAMP50, VAMP52, VAMP55, VAMP59PowerLogic™ 의 일부자세한 정보 보기arrow2_left