Easergy Test Blocks
전기 보호 체계을 위한 테스트 블럭 & 플러그 Easergy 테스트 블록은 모든 전원 시스템 보호 체계에서 모니터링 및 2 차 주입 테스트를위한 안전하고 사전 구성된 기능을 제공합니다. 사용 가능한 모델 : Easergy ETB14, ETB14P 및 Easergy MiCOM P991, P992, P993PowerLogic™ 의 일부자세한 정보 보기 
Easergy MiCOM P849
IEC 61850 인풋 & 아웃풋 확장 디바이스 Easergy MiCOM P849는 MiCOM 레인지를 위한 디지털 인풋 & 아웃푹 확장 디바이스입니다. 적용 가능한 모델 : Easergy MiCOM P849PowerLogic™ 의 일부자세한 정보 보기 
MiCOM P59x
라인 차동 보호 인터페이스 모듈 및 GPS 장치 MiCOM 라인 차동 계전기를위한 프로토콜 컨버터, GPS 동기화 및 파일럿 와이어 인터페이스. 사용 가능한 모델 : MiCOM P591, MiCOM P592, MiCOM P593, MiCOM P594, MiCOM P595PowerLogic™ 의 일부자세한 정보 보기 
MiCOM E124
보조 캐패시터 트립 유니트 MiCOM E124는 배전 시스템에 있는 차단기의 트립 코일에 에너지를 공급하기 위하여 전형적으로 사용되는 보조 기기입니다. 가능한 모델: MiCOM E124자세한 정보 보기 
MiCOM E2
MiCOM Px2x 보호 기기용 RS232 케이블에 연결하는 USB MiCOM E2 USB/RS232 케이블은 모든 MiCOM Px2x 릴레이가 데이터 복구를 하기위한 유용한 보조품이며, 또는 플랫폼이 무엇이던지 파라미터를 수정하게 합니다. 가능한 모델: MiCOM E2PowerLogic™ 의 일부자세한 정보 보기