범위
Harmony XVM
Eux 45 mm 사전 배선 모듈형 타워형 조명 중거리에 적합한 소형 사전 배선 모듈형 타워형 조명. 사전 조립 및 사전 배선 버전을 사용할 수 있습니다.Harmony 의 일부제품 보기 Harmony XVB7
신세대 Harmony ⌀70mm 최적 타워 조명 세련된 디자인의 70mm 모듈형 타워 조명입니다. 점등, 점멸, 회전, 깜빡이는 렌즈와 비콘을 탑재하여 최소한의 전력 소비로 최대 밝기를 제공하여 에너지 효율을 높였습니다. Harmony XVB7은 스마트한 디자인으로 USB 및 IO-Link 연결 기능을 제공합니다. 또한, 완벽하게 맞춤 설정 가능한 보컬 기능을 포함하여 다양한 사운드 옵션을 제공합니다.Harmony 의 일부자세한 정보 보기 Harmony XVU
60 mm 모듈형 타워형 조명 60mm 타워형 조명 및 사운더는 다양한 조명 패턴, 높은 유연성, 현대적인 미학, 최고 수준의 밝기와 뛰어난 기계 상태, 360° 밝기를 제공합니다.Harmony 의 일부제품 보기 Harmony XVB
200mm 모듈형 비콘 및 타워형 조명 강력한 성능의 70mm 타워형 조명 덕분에 기계 상태가 360°인 시각적 및 음향적 신호가 제공됩니다.Harmony 의 일부제품 보기 Harmony XVC
Eux 40, Eux 60 및 Ux 100mm 사전 배선식 타워형 조명 사전 조립되고 사전 케이블 연결 LED 타워형 조명은 모든 거리 전망 신호 요구에 응답합니다. 모든 종류의 시각적 및 음성 기능이 프로세스 또는 기계 상태를 증가시킵니다.Harmony 의 일부제품 보기 Harmony XVDLS
0 45mm 단일 무선표지 소형 기계용 소형 신호Harmony 의 일부제품 보기