SF6-Free Switchgear
고전압(MV) 개폐기는 전기 분배 시스템의 요소입니다. 도시화와 경제 성장은 계속해서 인프라 확장을 주도하고 있습니다. 전기 네트워크에 배치된 MV 장비의 상당 부분은 SF6 가스를 포함하고 있으며, 이 가스는 100배의 지구 온난화 잠재력(GWP)을 가진 고농도 온실 가스입니다.
SF6-free 고전압 개폐기 혁신이란 무엇입니까?
슈나이더 일렉트릭은 가장 지속 가능한 솔루션을 위해 순수한 공기 및 고체 절연 및 진공 파괴 기술을 사용하여 SF6-free 고전압 개폐기의 혁신을 실현했습니다.
SF6-free MV 개폐기는 시장 요구 사항을 어떻게 충족합니까?
이 제품은 최대 36kV의 분산형 재생 가능 발전을 포함하여 주요 및 보조 에너지 네트워크의 모든 주요 전력 분배 애플리케이션에 맞게 설계되었습니다.
SF6-free MV 개폐기는 IoT이 연결되어 있습니까?
IoT 내장 센서와 연결성으로 최신 디지털 경험과 사전 유지보수 및 비용 절감을 위한 경로를 제공합니다.
SF6-free MV의 이점은 무엇입니까?
공기 및 디지털 MV 개폐기로 전환하면 효율성이 향상되고 탄소 발자국(CO2e)이 감소하며 SF6 및 F 가스에 대한 모든 규제를 준수할 수 있습니다.