EasyPact TVS 전자접촉기
AC3(335kW/400V)용 최대 630A 및 AC1 애플리케이션용 1000A 접촉기 유도 모터 어플리케이션을 위한 EasyPact TVS 3상 컨텍터 (6A 부터 630A 까지). AC1 어플리케이션을 위한 4상 전자접촉기 (16A부터 120A 까지)Easy Series 의 일부제품 보기 
EasyPact TVS 제어 릴레이
3가지 접촉 타입의 조합 - 제어 릴레이 : 2NO/2NC, 3NO/1NC, 4NO/0NC Easy pact TVS 는 세가지 접촉 타입의 조합을 제공합니다 (2NO/2NC, 3NO/1NC, 4NO). 50Hz, 60Hz 에서 모두 사용 가능합니다.Easy Series 의 일부제품 보기 
EasyPact TVS 열동형 과부하 계전기
모터 과부하 보호를 위한 최대 630A의 열 계전기 Easy TeSys Control 접촉기 와 호환되는 0.1 ~ 630 A의 열 보호 계전기Easy Series 의 일부제품 보기