범위
EcoStruxure Process Safety Advisor
안전 성능과 수익을 증가시키는 능동적인 운영 위험 관리 EcoStruxure™ Process Safety Advisor는 기업 전체에 걸쳐 실시간 운영 위험 분석 및 시각화를 제공하여 자산을 보다 안전하고 수익성 있게 운영하기 위한 더 빠르고 더 나은 결정을 위한 상황별 위험 인식을 제공합니다. Process Safety Advisor는 각 자산의 운영 위험에 대한 이해하기 쉬운 단일 보기를 제공합니다. 연결된 모든 자산에서 모든 독립 보호 계층의 상태를 자동으로 모니터링하고 실제 운영 위험을 동적으로 표시합니다.자세한 정보 보기 EcoStruxure System Advisor for Process Safety
Triconex 안전 시스템의 시스템 관리 및 시스템 감사를 통해 플랜트 라이프사이클 전반에 걸쳐 완벽한 운영을 보장합니다. EcoStruxure System Advisor - 프로세스 안전 기능에는 보고 도구가 포함되어 있어 날짜별로 과거 데이터를 보고, 변경하고, 예약된 이메일을 통해 보고서를 생성 및 보낼 수 있습니다.자세한 정보 보기 EcoStruxure™ Triconex 안전 시스템
생명 안전 시스템 자산의 안전과 보호가 비즈니스의 성공에 결정적으로 중요할 때 EcoStruxure Triconex 공정 안전 시스템 (이전의 Triconex 안전 시스템)을 사용하세요. SIS (Safety Instrumented Systems) 공급 업체로서, 이 솔루션은 사람, 주변, 지역 사회 및 환경을 보호하는 동시에 생산을 안전하고 지속적으로 유지하는 데 도움이 됩니다.자세한 정보 보기