범위
EasyLogic 볼 밸브 및 액추에이터
고정밀 볼 밸브 및 액추에이터 BVA 제어 볼 밸브는 특성화된 제어 밸브의 새로운 세대입니다. 고정밀 밸브 액추에이터와 결합된 새로운 제어 볼 밸브는 높은 유량 용량에서 정밀한 제어를 보장합니다. 적용 분야로는 공기 처리 장치의 온수 및 냉수 코일, 유닛 환풍기 및 VAV 상자가 있습니다.Easy Series 의 일부제품 보기 M800 Series Actuators
M800 시리즈 액추에이터 -SpaceLogic 의 일부제품 보기 글로브 밸브 및 작동기
가장 까다로운 ANSI 규격을 충족하며, 동 혹은 스테인리스 스틸 트림 옵션 뿐 아니라 나사식 혹은 플랜지 모델까지 가장 까다로운 ANSI 규격을 충족시키는 세계 최고의 슈나이더 일렉트릭의 글로브 밸브 및 작동기 입니다. 업계에서 가장 포괄적 인 글로브 밸브 및 액추에이터 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 고객에게 최고의 성능, 가치 및 신뢰성을 제공하는 우수한 엔지니어링.SpaceLogic 의 일부제품 보기 볼 밸브 및 작동기
SmartX 밸브 작동기와 VBB/VBS 시리즈 볼 밸브는 사용자에게 자유와 유연성을 제공하며, 넓은 범위의 어플리케이션을 정확하고 쉽게 컨트롤 할 수 있게 합니다. 교체 가능한 밸브와 밸브 액츄에이터는 업그레이드를 간단하게 구현하고 빌딩 시스템 변경을 수용합니다.SpaceLogic 의 일부제품 보기 존 밸브 및 작동기
슈나이더 일렉트릭의 글로벌 존 밸브 및 밸브 작동기는 고성능, 융통성 그리고 존 밸브 마켓을 혁명시킨 특허받은 Pop Top 작동기 기술을 제공합니다. 존 밸브 레인지는 190개의 유니크한 밸브 바디와 275개의 작동기를 제공합니다. 또한 유지, 보수, 조정시에 필요한 경우 단 몇초만에 작동기를 쉽게 때어낼 수 있습니다.SpaceLogic 의 일부제품 보기