근접 및 재실 감지 센서 제품
재실감지센서는 물체가 가까이 오면 이를 감지하는 비접촉식 센서입니다. 음파, 빛, 적외선 등을 이용하여 물체를 감지하며, 전기 소켓, 전기 스위치, 조명 등 다양한 곳에 활용됩니다. 재실감지센서는 스마트한 공간을 만들고, 에너지를 절약하는 데 도움을 줍니다.
주요 특징:
대표적인 종류:
선택 시 고려 사항:
주요 특징:
- 비접촉식: 마모 없이 오래 사용 가능
- 다양한 감지 방식: 다양한 물체 감지 가능
- 넓은 활용도: 다양한 분야에 활용
대표적인 종류:
- 유도형: 금속 물체 감지
- 용량형: 모든 물체 감지
선택 시 고려 사항:
- 감지 거리: 필요한 감지 거리 고려
- 감지 대상: 감지해야 할 물체 종류 고려
- 환경 조건: 작동 환경 고려