범위
바리오/미니 바리오 차단 스위치
최대 175A(90kW/400V)의 모터를 격리하고 제어하는 안전 차단 스위치 차단 스위치 TeSys Vario / Mini-Vario는 12A부터 175A까지 지원하는 안전 차단 스위치 제품군입니다. 이 차단 스위치는 모터의 로컬 기동 및 정지를 위한 유연한 장착 방식과 다양한 인클로저 옵션을 제공하며 안전성과 설치 편의성을 동시에 갖춘 솔루션입니다.TeSys 의 일부제품 보기 Tesys GB2
산업용 장비의 제어 회로를 보호하기 위한 소형 회로 차단기 최대 20A 정격의 열자기 회로 차단기는 제어 회로와 다양한 구성요소(접촉기 코일, 차단기 보조 장치, 변압기, 전원 공급 장치, 솔레노이드 밸브, 전기 브레이크, 배터리 충전기 등)를 보호하고 모든 소형 장치를 보호합니다. 높은 전류 피크 생성TeSys 의 일부제품 보기 TeSys GS
최대 1250A(500kW/400V)의 모터 단락으로부터 절연 및 보호하기 위한 퓨즈 장착 스위치 단로기 TeSys GS는 단락으로 인한 손상으로부터 저전압 장비를 보호하는 32 ~ 1250A의 퓨즈가 있는 스위치 단로기 제품군입니다.TeSys 의 일부제품 보기 TeSys DF LS1/GK1
최대 125A(55kW/400V)의 모터 단락으로부터 보호하기 위한 퓨즈 캐리어 TeSys DF, LS1/GK1은 최대 690V의 다양한 애플리케이션용으로 설계된 0.5~125A의 전체 퓨즈 캐리어 제품군입니다.TeSys 의 일부제품 보기