범위
글라스 터치 판넬
아름다운 디자인의 사용하기 쉬운 글라스 파넬 터치 스크린 장비는 안락함과 예술성으로 게스트에게 더욱 좋은 경험을 제공합니다. 슈나이더 일렉트릭의 글라스 터치 파넬은 게스트가 방 온도, 전등, 커텐 및 기타 서비스를 조작 가능하게 하여 최고의 경험을 누릴 수 있게 합니다. 이 게스트 룸 컨트롤 장비는 고개맞춤형으로 각 호텔의 요구에 맞추어 유니크하고 아름다운 디자인을 가질 수 있습니다. 이제 이 장비로 고객의 경험을 더욱 편안하고 미적으로 업그레이드 하세요. 브랜드의 요구에 맞추어 사이즈 조절 및 디자인 변경이 가능합니다.SpaceLogic 의 일부자세한 정보 보기 제품 선택기 시작 통신 센서
유연하고 안정적인 통신 센서 온도, 습도, 공기 질 및 모션 감지 기능을 갖춘 당사의 통신 센서는 신축 및 개조 애플리케이션에 적합합니다. 다양한 구성, 하우징 마감 및 사용자 인터페이스로 제공됩니다.SpaceLogic 의 일부제품 보기 제품 선택기 시작 아날로그 센서
습도, CO2, VOC 및 온도 제어를 위한 다중 센서 플랫폼 모든 건물 관리 컨트롤러와 연결할 가능한 당사의 습도, CO2, VOC 및 온도 제어용 유연한 센서는 다양한 요구 사항과 응용 분야에 적합한 고품질 생활 공간 센서입니다.SpaceLogic 의 일부제품 보기 제품 선택기 시작 HVAC 온도조절장치 및 제어장치
전기식, 전자식, 공압식 시스템의 제어를 위한 다양한 장치 HVAC 온도 조절기 및 HVAC 컨트롤러는 전기, 전자 및 공압 시스템을 제어 할 수 있으며 합리적인 가격에 제공됩니다.SpaceLogic 의 일부제품 보기 제품 선택기 시작