Korea, South

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

다른 국가 선택

03170 Product picture Schneider Electric

모두 보기 Prisma G

Prisma G - 03170

Functional units

03170 Product picture Schneider Electric
모두 보기 Prisma G
Prisma G - 03170
Functional units

프리즈마 플러스 - G 시스템 - 슬롯 형태의 마운팅 플레이트 - 모듈 4개

특성 더 보기 >
내 제품에 추가 내 제품에서 제거

  • 기본항목
    레인지
    Prisma
    호환성
    Prisma G
    제품 또는 구성요소 타입
    마운팅 플레이트
    액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
    Installation accessory
    마운팅 플레이트 설명
    평슬롯 형태의
    전기적/기계적 특성
    인클로저/구획 칸 설명
    플로어 스탠딩 인클로저 - width 600mm
    벽 마운트된 인클로저 - width 600mm
    플로어 스탠딩 인클로저 - width 850 mm
    number of vertical modules [50 mm]
    4 module(s) in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    4 module(s) in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    4 module(s) in 850 mm Wide floor-standing enclosure
    높이
    194 mm
    너비
    600 mm
    제품 무게
    0.72 kg
    색상
    백색 RAL 9001
    사용환경
    표준
    IEC 61439-2
    제품 인증
    ASEFA
    상품의 지속 가능성
    지속 제공 상태
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    제품 환경 프로필
    생활 지침의 제품 끝
    Need no specific recycling operations
    계약 보증
    보증 기간
    18 개월
  • 문서 및 다운로드

    언어
    • 한국어
    • 영어
    Catalogue
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 18. 7. 18
    크기 73.3 MB
    CAD
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    SLOTTED M.PL.4M FOR ENC.
    날짜 13. 7. 31
    크기 712.2 KB
    날짜 13. 7. 31
    크기 1.1 MB
    Product environmental
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 16. 12. 8
    크기 523.7 KB
    REACh Declaration
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.