-
특성
기본항목 레인지 Prisma제품 또는 구성요소 타입 Divisible blanking plate액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리 Installation accessory호환성 Prisma PPrisma G전기적/기계적 특성 installation description Cubicle :width 650 mmWall-mounted enclosure :width 600 mmFloor-standing enclosure :width 600 mm세트당 수량 1 세트높이 85 mm너비 147 mm제품 무게 0.05 kg색상 백색 RAL 9001상품의 지속 가능성 지속 제공 상태 Green Premium productRoHS (date code: YYWW) REACh 제품 환경 프로필 생활 지침의 제품 끝 Need no specific recycling operations계약 보증 보증 기간 18 개월 -
문서 및 다운로드
언어- 한국어
- 영어
- 프랑스어
- 러시아어
- 이탈리아어
- 포르투칼어
- 중국어
- 스페인어
- 독일어
Catalogue크기내 문서에 추가catalogue Prisma G (버전 3.1)Catalogue Prisma P 2018 (버전 4.1)CAD크기내 문서에 추가Access.\Front plates\Dividable blanking plate H=85 Ref. 03249 (버전 1.0)Instruction sheet크기내 문서에 추가Linergy FC - Feeders for Compact NSX & INS (버전 00)EU RoHS 선언크기내 문서에 추가REACh 선언크기내 문서에 추가제품 환경 프로필크기내 문서에 추가PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (버전 2.0) -
기술 FAQ
검색된 결과가 없습니다.죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.