Korea, South

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

다른 국가 선택

03270 Product picture Schneider Electric

모두 보기 Prisma G

Prisma G - 03270

Functional units

03270 Product picture Schneider Electric
모두 보기 Prisma G
Prisma G - 03270
Functional units

프리즈마 플러스 - G 시스템 - NS630 수평 고정용 프런트 플레이트 - 수동

특성 더 보기 >
내 제품에 추가 내 제품에서 제거

  • 기본항목
    레인지
    Prisma
    호환성
    Prisma G
    IP 등급
    IP30
    제품 또는 구성요소 타입
    전면 플레이트
    액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
    Installation accessory
    전면 플레이트의 타입
    컷 아웃
    설치된 장치
    Easypact: 고정 EZC400 - 제어: 토글 - 수평 설치
    Easypact : fixed CVS400 without earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation
    Easypact : fixed CVS630 without earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation
    Easypact : fixed EZC630 - control: toggle - horizontal installation
    극지 설명
    1 x 3P : mounting plate support : CVS400 horizontal installation
    1 x 4P : mounting plate support : CVS400 horizontal installation
    1 x 3P : mounting plate support : CVS630 horizontal installation
    1 x 4P : mounting plate support : CVS630 horizontal installation
    1 x 3P : mounting plate support : EZC400 horizontal installation
    1 x 4P : mounting plate support : EZC400 horizontal installation
    1 x 3P : mounting plate support : EZC630 horizontal installation
    1 x 4P : mounting plate support : EZC630 horizontal installation
    구동 포지션
    수평
    전기적/기계적 특성
    인클로저/구획 칸 설명
    Floor-standing enclosure + duct - width 600 + 300 mm
    Wall-mounted enclosure + duct - width 600 + 300 mm
    연결 포지션
    Direct connection
    전면 커버의 타입
    컷아웃
    수직 모듈 (50 mm)의 수
    6
    표준
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    제품 인증
    ASEFA
    세트당 수량
    1 세트
    높이
    300 mm
    너비
    500 mm
    제품 무게
    1.18 kg
    자재
    스틸
    표면 마감
    Matt
    Smooth
    보호 처리
    전기이동 처리 및 핫-중합된 폴리에스테르에폭시 분체
    색상
    백색 RAL 9001
    사용환경
    보호의 IK 정도
    IK07 일치되는 EN/IEC 62262
    상품의 지속 가능성
    지속 제공 상태
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    제품 환경 프로필
    생활 지침의 제품 끝
    Need no specific recycling operations
    계약 보증
    보증 기간
    18 개월
  • 문서 및 다운로드

    언어
    • 한국어
    • 영어
    Catalogue
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 18. 7. 18
    크기 73.3 MB
    CAD
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    Prisma Plus - G System - front plate for NS630 horizontal fixed - manual
    Front plate for horizontal NS630, fixed, with toggle
    Instruction sheet
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 18. 5. 26
    크기 2.1 MB
    Product environmental
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 16. 12. 8
    크기 523.7 KB
    REACh Declaration
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.