Korea, South

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

다른 국가 선택

03401 Product picture Schneider Electric

모두 보기 Prisma P

Prisma P - 03401

Functional units

03401 Product picture Schneider Electric
모두 보기 Prisma P
Prisma P - 03401
Functional units

프리즈마 플러스 - P 시스템 - 모듈형 기기 레일

특성 더 보기 >
내 제품에 추가 내 제품에서 제거

  • 기본항목
    레인지
    Prisma
    호환성
    Prisma P
    제품 또는 구성요소 타입
    레일
    액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
    Installation accessory
    레일의 타입
    모듈형
    설치된 장치
    Multi 9: 고정 모듈러 장치
    Acti 9: 고정 모듈러 장치
    Vigirex: RH10
    Vigirex: RH21
    Vigirex: RH99
    Multi 9: 측정 장치
    Acti 9: 측정 장치
    TeSys : fixed GV2LE
    TeSys : fixed GV2ME
    TeSys : fixed GV2RTn
    Multi 9 : fixed modular device <= 40 A
    Acti 9 : fixed modular device <= 40 A
    Multi 9 : fixed NG125 with earth leakage protection - control: toggle
    Multi 9 : fixed NG125 without earth leakage protection - control: toggle
    Multi 9 : fixed NG125 NA - control: toggle
    Acti 9 : fixed C120 with earth leakage protection - control: toggle
    Acti 9 : fixed C120 without earth leakage protection - control: toggle
    Vigilohm : IM20
    Vigilohm : IM20H
    Vigilohm : IM10
    Vigilohm : IM10H
    Vigilohm : IM9
    Vigilohm : IM9-OL
    Vigirex : RH197M
    Compact : fixed INS40 - control: direct front rotary handle - vertical installation
    Compact : fixed INS63 - control: direct front rotary handle - vertical installation
    Compact : fixed INS100 - control: direct front rotary handle - vertical installation
    Compact : fixed INS125 - control: direct front rotary handle - vertical installation
    Compact : fixed INS160 - control: direct front rotary handle - vertical installation
    Acti 9 : fixed iC120 with earth leakage protection - control: toggle
    Acti 9 : fixed iC120 without earth leakage protection - control: toggle
    Acti 9 : fixed 1/2 or 1 module lamp - horizontal installation
    극지 설명
    9 x 3P : fixed : GV2LE
    9 x 3P : fixed : GV2ME
    9 x 3P : fixed : GV2RTn
    1 x 3P : fixed : NG125
    1 x 3P : fixed : NG125 NA
    1 x 3P : fixed : C120
    1 x 4P : fixed : NG125
    1 x 4P : fixed : NG125 NA
    1 x 4P : fixed : C120
    1 x 3P : fixed : INS40 vertical installation
    1 x 3P : fixed : INS63 vertical installation
    1 x 3P : fixed : INS100 vertical installation
    1 x 3P : fixed : INS125 vertical installation
    1 x 3P : fixed : INS160 vertical installation
    1 x 3P : fixed : iC120
    1 x 4P : fixed : INS40 vertical installation
    1 x 4P : fixed : INS63 vertical installation
    1 x 4P : fixed : INS100 vertical installation
    1 x 4P : fixed : INS125 vertical installation
    1 x 4P : fixed : INS160 vertical installation
    1 x 4P : fixed : iC120
    전기적/기계적 특성
    인클로저/구획 칸 설명
    Cubicle - width 650 mm 400 mm
    enclosure nominal height
    2000 mm
    number of vertical modules [50 mm]
    2 module(s) : 1/2 or 1 module lamp , direct in 650 mm Wide cubicle
    5 module(s) : C120 without earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle
    3 module(s) : GV2LE , direct in 650 mm Wide cubicle
    3 module(s) : GV2ME , direct in 650 mm Wide cubicle
    3 module(s) : GV2RTn , direct in 650 mm Wide cubicle
    5 module(s) : iC120 without earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle
    4 module(s) : IM10 in 650 mm Wide cubicle
    4 module(s) : IM10H in 650 mm Wide cubicle
    4 module(s) : IM20 in 650 mm Wide cubicle
    4 module(s) : IM20H in 650 mm Wide cubicle
    3 module(s) : IM9 in 650 mm Wide cubicle
    3 module(s) : IM9-OL in 650 mm Wide cubicle
    4 module(s) : INS100 , direct in 650 mm Wide cubicle
    5 module(s) : INS100 , direct in 650 mm Wide cubicle
    4 module(s) : INS125 , direct in 650 mm Wide cubicle
    5 module(s) : INS125 , direct in 650 mm Wide cubicle
    4 module(s) : INS160 , direct in 650 mm Wide cubicle
    5 module(s) : INS160 , direct in 650 mm Wide cubicle
    4 module(s) : INS40 , direct in 650 mm Wide cubicle
    4 module(s) : INS63 , direct in 650 mm Wide cubicle
    3 module(s) : measurement device in 650 mm Wide cubicle
    3 module(s) : modular device <= 40 A , direct in 650 mm Wide cubicle
    8 module(s) : modular device <= 40 A , direct in 650 mm Wide cubicle
    4 module(s) : modular device , direct in 650 mm Wide cubicle
    5 module(s) : NG125 without earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle
    5 module(s) : NG125 NA , direct in 650 mm Wide cubicle
    3 module(s) : RH10 in 650 mm Wide cubicle
    3 module(s) : RH197M in 650 mm Wide cubicle
    3 module(s) : RH21 in 650 mm Wide cubicle
    3 module(s) : RH99 in 650 mm Wide cubicle
    5 module(s) : C120 with earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle
    5 module(s) : iC120 with earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle
    5 module(s) : NG125 with earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle
    9 mm 피치
    48
    세트당 수량
    1 세트
    높이
    35 mm
    너비
    432 mm
    깊이
    15 mm
    제품 무게
    0.5 kg
    색상
    Natural
    자재
    금속
    사용환경
    표준
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    제품 인증
    ASEFA
    상품의 지속 가능성
    지속 제공 상태
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    제품 환경 프로필
    생활 지침의 제품 끝
    계약 보증
    보증 기간
    18 개월
  • 문서 및 다운로드

    언어
    • 영어
    Catalogue
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 18. 10. 5
    크기 85.6 MB
    CAD
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    MODULAR DEVICE RAIL
    날짜 13. 8. 12
    크기 1.2 MB
    날짜 13. 8. 12
    크기 598.7 KB
    Instruction sheet
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 18. 5. 26
    크기 1 MB
    End of life manual
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 17. 9. 21
    크기 297.9 KB
    Product environmental
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 17. 11. 14
    크기 269.6 KB
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.