Korea, South

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

다른 국가 선택

03482 Product picture Schneider Electric

모두 보기 Prisma P

Prisma P - 03482

Functional units

03482 Product picture Schneider Electric
모두 보기 Prisma P
Prisma P - 03482
Functional units

프리즈마 플러스 - P 시스템 - 수직 고정 NS630-1600용 마운팅 플레이트

특성 더 보기 >
내 제품에 추가 내 제품에서 제거

  • 기본항목
    레인지
    Prisma
    호환성
    Prisma P
    제품 또는 구성요소 타입
    마운팅 플레이트
    액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
    Installation accessory
    설치된 장치
    Compact : fixed NS630b...1000 - control: toggle - vertical installation
    Compact : fixed NS1250 - control: toggle - vertical installation
    Compact : fixed NS1600 - control: toggle - vertical installation
    Compact : fixed NS630b...1000 - control: direct front rotary handle - vertical installation
    Compact : fixed NS1250 - control: direct front rotary handle - vertical installation
    Compact : fixed NS1600 - control: direct front rotary handle - vertical installation
    Compact : fixed NS630b...1000 - control: motor mechanism - vertical installation
    Compact : fixed NS1250 - control: motor mechanism - vertical installation
    Compact : fixed NS1600 - control: motor mechanism - vertical installation
    극지 설명
    1 x 3P : fixed : NS630b...1000 vertical installation
    1 x 3P : fixed : NS1250 vertical installation
    1 x 3P : fixed : NS1600 vertical installation
    1 x 4P : fixed : NS630b...1000 vertical installation
    1 x 4P : fixed : NS1250 vertical installation
    1 x 4P : fixed : NS1600 vertical installation
    전기적/기계적 특성
    인클로저/구획 칸 설명
    구획 칸 - width 650mm, depth 400mm
    Cubicle - width 650 mm, depth 800 mm
    number of vertical modules [50 mm]
    17 module(s) : NS1250, front connection on Canalis in 650 mm Wide cubicle
    16 module(s) : NS1250, rear connection on Canalis in 650 mm Wide cubicle
    14 module(s) : NS1250, front connection on adaptor in 650 mm Wide cubicle
    10 module(s) : NS1250, rear connection on adaptor in 650 mm Wide cubicle
    16 module(s) : NS1600, rear connection on Canalis in 650 mm Wide cubicle
    14 module(s) : NS1600, front connection on adaptor in 650 mm Wide cubicle
    10 module(s) : NS1600, rear connection on adaptor in 650 mm Wide cubicle
    17 module(s) : NS630b...1000, front connection on Canalis in 650 mm Wide cubicle
    16 module(s) : NS630b...1000, rear connection on Canalis in 650 mm Wide cubicle
    12 module(s) : NS630b...1000, front connection on adaptor in 650 mm Wide cubicle
    10 module(s) : NS630b...1000, rear connection on adaptor in 650 mm Wide cubicle
    높이
    300 mm
    제품 무게
    3.08 kg
    표면 마감
    Matt
    Smooth
    보호 처리
    전기이동 처리 및 핫-중합된 폴리에스테르에폭시 분체
    색상
    백색 RAL 9001
    사용환경
    표준
    IEC 61439-2
    제품 인증
    ASEFA
    상품의 지속 가능성
    지속 제공 상태
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    제품 환경 프로필
    생활 지침의 제품 끝
    계약 보증
    보증 기간
    18 개월
  • 문서 및 다운로드

    언어
    • 한국어
    • 영어
    Catalogue
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 18. 10. 5
    크기 85.6 MB
    CAD
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    M.PL.V.FIXED NS1600
    날짜 13. 7. 31
    크기 434.5 KB
    날짜 13. 7. 31
    크기 737 KB
    M.PL.V.FIXED NS1600
    날짜 13. 7. 31
    크기 570.2 KB
    날짜 13. 7. 31
    크기 1 MB
    Instruction sheet
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 18. 5. 28
    크기 1.7 MB
    End of life manual
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 17. 9. 21
    크기 297.9 KB
    Product environmental
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 17. 11. 14
    크기 269.6 KB
    REACh Declaration
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    RoHs Declaration
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.