Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 Prisma P
04518 Product picture Schneider Electric

04518

Green premium brand logo
04518 Product picture Schneider Electric
04518
Green premium brand logo

프리즈마 플러스 - P 시스템 - 구멍이 있는 수직 부스바 - 80 x 5 mm

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    레인지
    Linergy
    product name
    Linergy BS
    제품 또는 구성요소 타입
    구리 busbar
    버스바 설명
    평bar
    세트당 수량
    1 세트
    전기적/기계적 특성
    설치 방향
    수직, 운전위치: 후면
    수직, 운전위치: 가로
    installation description
    구획 칸 650mm
    구획 칸 650 + 150mm
    [Ie] 정격 운전 전류
    1000 A 에서 35 °C
    [Icw] 정격 단시간 내 전류
    50 KA 1 s) 7 지지물후면 위치)
    15 KA 1 s) 지지물 3개가로 위치)
    30 KA 1 s) 5 지지물가로 위치)
    15 KA 1 s) 지지물 3개후면 위치)
    30 KA 1 s) 5 지지물후면 위치)
    50 KA 1 s) 7 지지물가로 위치)
    허용 전류
    1000 A 에서 35 °C <= IP31
    900 A 에서 35 °C > IP31
    버스바 단면
    80 X 5mm
    길이
    1675 mm
    높이
    1830 mm
    너비
    150 mm
    깊이
    20 mm
    제품 무게
    5.96 kg
    버스바 연결의 타입
    Ø 10 mm drilled hole
    connection pitch
    Connection each 25 mm
    support thickness
    5 mm
    사용환경
    표준
    IEC 61439-1
    IEC 61439-2
    제품 인증
    ASEFA
    상품의 지속 가능성
    지속 가능성 제공 상태
    Green Premium 제품
    REACh 규정
    EU RoHS 지침
    수은 없음
    RoHS 면제 정보
    중국 RoHS 규정
    중국 RoHS 선언
    중국 RoHS 범위 외 제품. 정보 참고용 물질 선언.
    환경 공시
    순환성 프로필
    특정 재활용 작업 필요 없음
    수명 종료 정보
    WEEE
    이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
    계약 보증
    보증
    18 months
  • 자세히 보기 View less

    문서

    언어
    • 모든 언어12
    • 한국어7
    • 영어10
    • 독일어5
    • 러시아어5
    • 스페인어5
    • 프랑스어5
    Catalogue
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (버전 3.0)
    설명
    Distribution and connection systems catalogue
    크기 pdf
    크기 82.2 MB
    날짜 19. 10. 10
    설명
    Distribution and connection systems catalogue
    크기 pdf
    크기 110.3 MB
    날짜 19. 10. 1
    크기 pdf
    크기 12.3 MB
    날짜 16. 11. 17
    CAD
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    CAD file (on TraceParts) for 04518: drilled vertical flat bar Linergy BS 80x5 L1675 (버전 2.0)
    설명
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for 04518: drilled vertical flat bar Linergy BS 80x5 L1675 (버전 2.0)
    설명
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    크기 zip
    크기 76.1 KB
    날짜 14. 5. 19
    문서의 파일
    zip
    2.6 KB
    pdf
    73.5 KB
    DRILLED V.BUSBAR 80X5 (버전 1.0)
    문서의 파일
    zip
    346.1 KB
    크기 zip
    크기 368.5 KB
    날짜 13. 8. 1
    문서의 파일
    zip
    346.1 KB
    Instruction sheet
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 44 MB
    날짜 15. 8. 17
    EU RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    04518_ROHS_DECLARATION
    설명
    04518_ROHS_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 12
    설명
    04518_ROHS_DECLARATION
    REACh 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    04518_REACH_DECLARATION
    설명
    04518_REACH_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 12
    설명
    04518_REACH_DECLARATION
    수명 종료 정보
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 297.9 KB
    날짜 15. 1. 16
    제품 환경 프로필
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 269.6 KB
    날짜 13. 4. 10
    RoHs China Declaration
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    04518_ROHS_CHINA_DECLARATION
    설명
    04518_ROHS_CHINA_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 12
    설명
    04518_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /