Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 Prisma P
04636 Product picture Schneider Electric

04636

Green premium brand logo
04636 Product picture Schneider Electric
04636
Green premium brand logo

프리즈마 플러스 - P 시스템 - 연결 - 수평 및 수직 바 간 1600 A

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    레인지
    Linergy
    제품명
    Linergy LGY
    제품 또는 구성요소 타입
    연결
    액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
    Current distribution accessory
    전기적/기계적 특성
    큐비클 - 장치 연결
    Linergy busbar
    10 mm horizontal busbar
    수직 busbar
    극 설명
    3P
    4P
    installation description
    구획 칸 400mm
    설치된 장치
    콤팩트 고정 NS630b ... 1000 - 제어: 토글 수직 설치
    콤팩트 고정 NS1250 - 제어: 토글 수직 설치
    콤팩트 고정 NS630b ... 1000 - 제어: 직접 전면 회전 핸들 수직 설치
    콤팩트 고정 NS1250 - 제어: 직접 전면 회전 핸들 수직 설치
    콤팩트 고정 NS630b ... 1000 - 제어: 모터 메카니즘 수직 설치
    콤팩트 고정 NS1250 - 제어: 모터 메카니즘 수직 설치
    콤팩트 고정 NS1600 - 제어: 토글 수직 설치
    콤팩트 고정 NS1600 - 제어: 직접 전면 회전 핸들 수직 설치
    콤팩트 고정 NS1600 - 제어: 모터 메카니즘 수직 설치
    Masterpact 고정 NT06...10 - 제어: 토글 수직 설치
    Masterpact 고정 NT12 - 제어: 토글 수직 설치
    Masterpact 인출 NT06...10 - 제어: 토글 수직 설치
    Masterpact 인출 NT12 - 제어: 토글 수직 설치
    Masterpact 고정 NT16 - 제어: 토글 수직 설치
    Masterpact 인출 NT16 - 제어: 토글 수직 설치
    [Ie] 정격 운전 전류
    1600 A
    세트당 수량
    1 세트
    제품 무게
    1.52 kg
    사용환경
    표준
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    제품 인증
    ASEFA
    상품의 지속 가능성
    지속 가능성 제공 상태
    Green Premium 제품
    REACh 규정
    SVHC 없는 REACh
    EU RoHS 지침
    유독성 중금속 없음
    수은 없음
    RoHS 면제 정보
    중국 RoHS 규정
    중국 RoHS 선언
    선제적 중국 RoHS 선언(중국 RoHS 법적 범위 외)
    환경 공시
    순환성 프로필
    특정 재활용 작업 필요 없음
    수명 종료 정보
    WEEE
    이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
    계약 보증
    보증
    18 months
  • 자세히 보기 View less

    문서

    언어
    • 모든 언어13
    • 한국어8
    • 영어13
    • 독일어8
    • 러시아어8
    • 스페인어8
    • 이탈리아어7
    • 중국어7
    • 포르투칼어7
    • 프랑스어8
    Catalogue
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (버전 3.0)
    설명
    Distribution and connection systems catalogue
    크기 pdf
    크기 82.2 MB
    날짜 19. 10. 10
    설명
    Distribution and connection systems catalogue
    크기 pdf
    크기 110.3 MB
    날짜 19. 10. 1
    크기 pdf
    크기 12.3 MB
    날짜 16. 11. 17
    CAD
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    CAD file (on TraceParts) for 04636: 1600A connection 10mm horizontal busbar with Linergy LGY profile (버전 2.0)
    설명
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for 04636: 1600A connection 10mm horizontal busbar with Linergy LGY profile (버전 2.0)
    설명
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CONN.PLATE 10MM HZ.BAR (버전 1.0)
    문서의 파일
    stp
    108.8 KB
    zip
    75.3 KB
    크기 zip
    크기 184.1 KB
    날짜 13. 8. 7
    문서의 파일
    stp
    108.8 KB
    zip
    75.3 KB
    Instruction sheet
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 44 MB
    날짜 15. 8. 17
    크기 pdf
    크기 20.4 MB
    날짜 14. 2. 11
    크기 pdf
    크기 3.5 MB
    날짜 14. 2. 11
    EU RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    04636_ROHS_DECLARATION
    설명
    04636_ROHS_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 12
    설명
    04636_ROHS_DECLARATION
    REACh 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    04636_REACH_DECLARATION
    설명
    04636_REACH_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 12
    설명
    04636_REACH_DECLARATION
    수명 종료 정보
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 297.9 KB
    날짜 15. 1. 16
    제품 환경 프로필
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 269.6 KB
    날짜 13. 4. 10
    RoHs China Declaration
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    04636_ROHS_CHINA_DECLARATION
    설명
    04636_ROHS_CHINA_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 12
    설명
    04636_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /