Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 Prisma P
04645 Product picture Schneider Electric

04645

Green premium brand logo
04645 Product picture Schneider Electric
04645
Green premium brand logo

프리즈마 플러스 - P 시스템 - 부스바 간 연결용 스크류 나사 20개

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    레인지
    Linergy
    product name
    Linergy BS
    제품 또는 구성요소 타입
    장착 하드웨어
    전기적/기계적 특성
    큐비클 - 장치 연결
    two 10 mm thick horizontal/vertical busbar
    세트당 수량
    20 세트
    screw length
    30 mm
    제품 무게
    1.54 kg
    사용환경
    표준
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    제품 인증
    ASEFA
    상품의 지속 가능성
    지속 가능성 제공 상태
    Green Premium 제품
    REACh 규정
    SVHC 없는 REACh
    EU RoHS 지침
    유독성 중금속 없음
    수은 없음
    RoHS 면제 정보
    중국 RoHS 규정
    중국 RoHS 선언
    선제적 중국 RoHS 선언(중국 RoHS 법적 범위 외)
    환경 공시
    순환성 프로필
    특정 재활용 작업 필요 없음
    수명 종료 정보
    계약 보증
    보증
    18 months
  • 자세히 보기 View less

    문서

    언어
    • 모든 언어9
    • 한국어4
    • 영어7
    • 독일어2
    • 러시아어2
    • 스페인어2
    • 이탈리아어2
    • 중국어2
    • 포르투칼어2
    • 프랑스어2
    Catalogue
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 110.3 MB
    날짜 19. 10. 1
    크기 pdf
    크기 12.3 MB
    날짜 16. 11. 17
    Instruction sheet
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 1.1 MB
    날짜 14. 2. 11
    EU RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    04645_ROHS_DECLARATION
    설명
    04645_ROHS_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 13
    설명
    04645_ROHS_DECLARATION
    REACh 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    04645_REACH_DECLARATION
    설명
    04645_REACH_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 13
    설명
    04645_REACH_DECLARATION
    수명 종료 정보
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 297.9 KB
    날짜 15. 1. 16
    제품 환경 프로필
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 221.2 KB
    날짜 15. 6. 2
    크기 pdf
    크기 269.6 KB
    날짜 13. 4. 10
    RoHs China Declaration
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    04645_ROHS_CHINA_DECLARATION
    설명
    04645_ROHS_CHINA_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 13
    설명
    04645_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /