Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 Prisma P
04915 Product picture Schneider Electric

04915

Green premium brand logo
04915 Product picture Schneider Electric
04915
Green premium brand logo

프리즈마 플러스 - P 시스템 - 수평 부스바 barrier - W = 400 mm - D = 400 mm

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    레인지
    Prisma
    product name
    Prisma P 프레임워크
    제품 또는 구성요소 타입
    평면 배리어
    액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
    절연 악세서리
    구획 칸 파티셔닝 형식
    형식 2
    전기적/기계적 특성
    installation description
    구획 칸 400mm 400mm
    큐비클 덕트 300mm 400mm
    설치된 장치
    수평 busbar
    세트당 수량
    1 세트
    너비
    320 mm
    제품 무게
    0.58 kg
    표면 마감
    Smooth
    Matt
    보호 처리
    전기이동 처리 및 핫-중합된 폴리에스테르에폭시 분체
    상품의 지속 가능성
    지속 가능성 제공 상태
    Green Premium 제품
    REACh 규정
    SVHC 없는 REACh
    EU RoHS 지침
    선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
    EU RoHS 선언
    유독성 중금속 없음
    수은 없음
    RoHS 면제 정보
    중국 RoHS 규정
    중국 RoHS 선언
    선제적 중국 RoHS 선언(중국 RoHS 법적 범위 외)
    환경 공시
    순환성 프로필
    계약 보증
    보증
    18 개월
  • 자세히 보기 View less

    문서

    언어
    • 모든 언어9
    • 한국어6
    • 영어6
    Catalogue
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 110.3 MB
    날짜 19. 10. 1
    CAD
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    CAD file (on TraceParts) for 04915: plain barrier for bottom horizontal busbars, W = 400 mm, D = 400 mm (버전 2.0)
    설명
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for 04915: plain barrier for bottom horizontal busbars, W = 400 mm, D = 400 mm (버전 2.0)
    설명
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    크기 zip
    크기 200.4 KB
    날짜 14. 5. 28
    문서의 파일
    zip
    38.6 KB
    pdf
    161.9 KB
    Instruction sheet
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    plain barrier HZ.BB.W400 D400 (버전 4.0)
    설명
    plain barrier HZ.BB.W400 D400
    크기 pdf
    크기 2.3 MB
    날짜 17. 4. 14
    설명
    plain barrier HZ.BB.W400 D400
    EU RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    04915_ROHS_DECLARATION
    설명
    04915_ROHS_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 19
    설명
    04915_ROHS_DECLARATION
    REACh 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    04915_REACH_DECLARATION
    설명
    04915_REACH_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 19
    설명
    04915_REACH_DECLARATION
    수명 종료 정보
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 297.9 KB
    날짜 15. 1. 16
    제품 환경 프로필
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 269.6 KB
    날짜 13. 4. 10
    중국 RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    04915_ROHS_CHINA_DECLARATION
    설명
    04915_ROHS_CHINA_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 19
    설명
    04915_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /