Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 Prisma P
04916 Product picture Schneider Electric

04916

Green premium brand logo
04916 Product picture Schneider Electric
04916
Green premium brand logo

프리즈마 플러스 - P 시스템 - 수평 부스바 커버 - 형태 2 - W = 650 mm

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    레인지
    Prisma
    product name
    Prisma P 프레임워크
    제품 또는 구성요소 타입
    커버
    액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
    절연 악세서리
    구획 칸 파티셔닝 형식
    형식 2
    전기적/기계적 특성
    installation description
    구획 칸 650mm 400mm
    구획 칸 650 + 150mm 400mm
    설치된 장치
    수평 busbar
    세트당 수량
    1 세트
    계약 보증
    보증
    18 개월
  • 자세히 보기 View less

    문서

    언어
    • 모든 언어4
    • 영어5
    • 독일어3
    • 러시아어3
    • 스페인어3
    • 이탈리아어3
    • 중국어3
    • 포르투칼어3
    • 프랑스어3
    CAD
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    Access.\Partitioning\Horiz. busbar cover W650 D400mm Ref. 04916 (버전 1.0)
    문서의 파일
    dwg
    6.4 KB
    dxf
    16.4 KB
    dwf
    763 B
    wmf
    1.7 KB
    크기 zip
    크기 25.2 KB
    날짜 05. 4. 6
    문서의 파일
    dwg
    6.4 KB
    dxf
    16.4 KB
    dwf
    763 B
    wmf
    1.7 KB
    Instruction sheet
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 7.9 MB
    날짜 12. 2. 1
    수명 종료 정보
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 297.9 KB
    날짜 15. 1. 16
    제품 환경 프로필
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 269.6 KB
    날짜 13. 4. 10
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /