Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 Prisma P
04931 Product picture Schneider Electric

04931

Green premium brand logo
04931 Product picture Schneider Electric
04931
Green premium brand logo

프리즈마 플러스 - P 시스템 - 칸막이간 파티션 - D = 600 mm

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    레인지
    Prisma
    product name
    Prisma P 프레임워크
    제품 또는 구성요소 타입
    구획 칸 간 파티션
    액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
    절연 악세서리
    전기적/기계적 특성
    installation description
    구획 칸 600mm
    수직 모듈 (50 mm)의 수
    36
    세트당 수량
    1 세트
    높이
    1926 mm
    너비
    151 mm
    제품 무게
    3.56 kg
    표면 마감
    Matt
    Smooth
    보호 처리
    전기이동 처리 및 핫-중합된 폴리에스테르에폭시 분체
    색상
    백색 RAL 9001)
    상품의 지속 가능성
    지속 가능성 제공 상태
    Green Premium 제품
    REACh 규정
    SVHC 없는 REACh
    EU RoHS 지침
    선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
    EU RoHS 선언
    유독성 중금속 없음
    수은 없음
    RoHS 면제 정보
    중국 RoHS 규정
    중국 RoHS 선언
    선제적 중국 RoHS 선언(중국 RoHS 법적 범위 외)
    환경 공시
    순환성 프로필
    계약 보증
    보증
    18 months
  • 자세히 보기 View less

    문서

    언어
    • 모든 언어7
    • 한국어4
    • 영어5
    • 독일어2
    • 러시아어2
    • 스페인어2
    • 이탈리아어2
    • 중국어2
    • 포르투칼어2
    • 프랑스어2
    Catalogue
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 110.3 MB
    날짜 19. 10. 1
    Instruction sheet
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 3.6 MB
    날짜 08. 12. 1
    EU RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    프리즈마 플러스 - P 시스템 - 칸막이간 파티션 - D = 600 mm
    설명
    프리즈마 플러스 - P 시스템 - 칸막이간 파티션 - D = 600 mm
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 21
    설명
    프리즈마 플러스 - P 시스템 - 칸막이간 파티션 - D = 600 mm
    REACh 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    프리즈마 플러스 - P 시스템 - 칸막이간 파티션 - D = 600 mm
    설명
    프리즈마 플러스 - P 시스템 - 칸막이간 파티션 - D = 600 mm
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 21
    설명
    프리즈마 플러스 - P 시스템 - 칸막이간 파티션 - D = 600 mm
    수명 종료 정보
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 297.9 KB
    날짜 15. 1. 16
    제품 환경 프로필
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 269.6 KB
    날짜 13. 4. 10
    중국 RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    프리즈마 플러스 - P 시스템 - 칸막이간 파티션 - D = 600 mm
    설명
    프리즈마 플러스 - P 시스템 - 칸막이간 파티션 - D = 600 mm
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 21
    설명
    프리즈마 플러스 - P 시스템 - 칸막이간 파티션 - D = 600 mm
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /