Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 Prisma P
04943 Product picture Schneider Electric

04943

Green premium brand logo
04943 Product picture Schneider Electric
04943
Green premium brand logo

프리즈마 플러스 - P 시스템 - 파티션용 후면 지지 - 형태 3

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    레인지
    Prisma
    product name
    Prisma P 프레임워크
    제품 또는 구성요소 타입
    후방 지원
    액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
    절연 악세서리
    전기적/기계적 특성
    installation description
    구획 칸
    설치된 장치
    form 3 파티션
    세트당 수량
    1 세트
    높이
    1847 mm
    너비
    124 mm
    제품 무게
    7.2 kg
    표면 마감
    Smooth
    Matt
    보호 처리
    전기이동 처리 및 핫-중합된 폴리에스테르에폭시 분체
    상품의 지속 가능성
    지속 가능성 제공 상태
    Green Premium 제품
    REACh 규정
    SVHC 없는 REACh
    EU RoHS 지침
    선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
    EU RoHS 선언
    유독성 중금속 없음
    수은 없음
    RoHS 면제 정보
    중국 RoHS 규정
    중국 RoHS 선언
    선제적 중국 RoHS 선언(중국 RoHS 법적 범위 외)
    환경 공시
    순환성 프로필
    계약 보증
    보증
    18 months
  • 자세히 보기 View less

    문서

    언어
    • 모든 언어12
    • 한국어8
    • 영어10
    • 독일어6
    • 러시아어6
    • 스페인어6
    • 이탈리아어6
    • 중국어6
    • 포르투칼어6
    • 프랑스어6
    Catalogue
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    Universal Enclosures - Catalogue 2020 (버전 1.0)
    설명
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    크기 pdf
    크기 84.4 MB
    날짜 19. 10. 18
    설명
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    크기 pdf
    크기 110.3 MB
    날짜 19. 10. 1
    CAD
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    CAD file (on TraceParts) for 04943: rear support for form 3 partition (버전 2.0)
    설명
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for 04943: rear support for form 3 partition (버전 2.0)
    설명
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    F3 PARTITION REAR SUPPORT (버전 1.0)
    문서의 파일
    stp
    777.4 KB
    zip
    474.6 KB
    크기 zip
    크기 1.2 MB
    날짜 13. 8. 12
    문서의 파일
    stp
    777.4 KB
    zip
    474.6 KB
    Access.\Partitioning\Rear support for partition W=650mm Ref. 04943 (버전 1.0)
    문서의 파일
    dwg
    6.4 KB
    dxf
    16.4 KB
    dwf
    660 B
    wmf
    1.6 KB
    크기 zip
    크기 25 KB
    날짜 05. 4. 6
    문서의 파일
    dwg
    6.4 KB
    dxf
    16.4 KB
    dwf
    660 B
    wmf
    1.6 KB
    Instruction sheet
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    F3 Hz. partition + rear support (버전 00)
    설명
    F3 Hz. partition + rear support
    크기 pdf
    크기 4.3 MB
    날짜 14. 1. 1
    설명
    F3 Hz. partition + rear support
    크기 pdf
    크기 3.6 MB
    날짜 08. 12. 1
    EU RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    04943_ROHS_DECLARATION
    설명
    04943_ROHS_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 20
    설명
    04943_ROHS_DECLARATION
    REACh 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    04943_REACH_DECLARATION
    설명
    04943_REACH_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 20
    설명
    04943_REACH_DECLARATION
    수명 종료 정보
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 297.9 KB
    날짜 15. 1. 16
    제품 환경 프로필
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 269.6 KB
    날짜 13. 4. 10
    중국 RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    04943_ROHS_CHINA_DECLARATION
    설명
    04943_ROHS_CHINA_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 20
    설명
    04943_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /