Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 Prisma G
08093 Product picture Schneider Electric

08093

Green premium brand logo
08093 Product picture Schneider Electric
08093
Green premium brand logo

프리즈마 플러스 - G 시스템 - 팩 인클로저 - 투명 도어 - W = 550 mm - 3 열

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    레인지
    Prisma
    제품명
    Pack 160
    IP 등급
    IP30
    제품 또는 구성요소 타입
    Door
    인클로저 마운팅
    표면
    Flush with kit
    type of door
    투명
    provided equipment
    door
    핸들
    키 잠금 (키 405)
    other keylock and insert 별도로 주문해야 함
    2 hinge
    전기적/기계적 특성
    도어 입구 측면
    양면사용 가능한
    number of locks
    1
    door opening angle
    130 °
    1열당 18 mm 모듈의 수
    24
    18 mm 모듈의 총 수
    72
    installation description
    팩 인클로저 555 mm
    Extension enclosure 555 mm
    수직 모듈 (50 mm)의 수
    12
    수평 열의 수
    3
    인클로저 자재
    핸들 폴리아미드
    유리
    커버 프레임 treated sheet steel
    세트당 수량
    1 세트
    높이
    630 mm
    너비
    550 mm
    깊이
    22 mm
    제품 무게
    4.2 kg
    자재
    유리
    표면 마감
    Matt
    Smooth
    색상
    백색 RAL 9001)
    사용환경
    보호의 IK 정도
    IK08 일치되는 EN/IEC 62262
    표준
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    보호 처리
    전기이동 처리 및 핫-중합된 폴리에스테르에폭시 분체
    상품의 지속 가능성
    지속 가능성 제공 상태
    Green Premium 제품
    REACh 규정
    EU RoHS 지침
    선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
    EU RoHS 선언
    수은 없음
    RoHS 면제 정보
    중국 RoHS 규정
    중국 RoHS 선언
    중국 RoHS 범위 외 제품. 정보 참고용 물질 선언.
    환경 공시
    순환성 프로필
    특정 재활용 작업 필요 없음
    계약 보증
    보증
    18 months
  • 자세히 보기 View less

    문서

    언어
    • 모든 언어8
    • 한국어6
    • 영어6
    • 독일어4
    • 러시아어4
    • 스페인어4
    • 이탈리아어4
    • 중국어4
    • 포르투칼어4
    • 프랑스어4
    Catalogue
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 127.8 MB
    날짜 19. 10. 10
    CAD
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    CAD file (on TraceParts) for 08093: glass door 3 rows Pack 160 (버전 2.0)
    설명
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for 08093: glass door 3 rows Pack 160 (버전 2.0)
    설명
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    PACK W550 3R TRANSP.DOOR (버전 1.0)
    문서의 파일
    stp
    303.1 KB
    zip
    350.5 KB
    크기 zip
    크기 653.6 KB
    날짜 13. 8. 12
    문서의 파일
    stp
    303.1 KB
    zip
    350.5 KB
    Instruction sheet
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 9.3 MB
    날짜 18. 4. 2
    EU RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    프리즈마 플러스 - G 시스템 - 팩 인클로저 - 투명 도어 - W = 550 mm - 3 열
    설명
    프리즈마 플러스 - G 시스템 - 팩 인클로저 - 투명 도어 - W = 550 mm - 3 열
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 15
    설명
    프리즈마 플러스 - G 시스템 - 팩 인클로저 - 투명 도어 - W = 550 mm - 3 열
    REACh 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    프리즈마 플러스 - G 시스템 - 팩 인클로저 - 투명 도어 - W = 550 mm - 3 열
    설명
    프리즈마 플러스 - G 시스템 - 팩 인클로저 - 투명 도어 - W = 550 mm - 3 열
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 15
    설명
    프리즈마 플러스 - G 시스템 - 팩 인클로저 - 투명 도어 - W = 550 mm - 3 열
    제품 환경 프로필
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 523.7 KB
    날짜 16. 11. 30
    중국 RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    프리즈마 플러스 - G 시스템 - 팩 인클로저 - 투명 도어 - W = 550 mm - 3 열
    설명
    프리즈마 플러스 - G 시스템 - 팩 인클로저 - 투명 도어 - W = 550 mm - 3 열
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 15
    설명
    프리즈마 플러스 - G 시스템 - 팩 인클로저 - 투명 도어 - W = 550 mm - 3 열
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /