Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 Prisma G
08108 Product picture Schneider Electric

08108

Green premium brand logo
08108 Product picture Schneider Electric
08108
Green premium brand logo

프리즈마 플러스 - G 시스템 - 벽 탑재 인클로저 - W = 600 mm - 모듈 24개

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    레인지
    Prisma
    제품명
    Prisma G
    IP 등급
    IP43 도어, 캐노피 및 IP43 개스킷 있는
    IP30 도어 없는
    IP40 도어 있는
    IP41 도어 및 캐노피 있는
    제품 또는 구성요소 타입
    인클로저
    인틀로저 타입
    Functional enclosure delivered in kit form
    Application
    Low voltage electrical distribution
    인클로저 마운팅
    Flush with kit
    표면
    type of front plate
    없는 별도로 주문해야 함
    수직 모듈 (50 mm)의 수
    24
    1열당 18 mm 모듈의 수
    24
    전기적/기계적 특성
    installation description
    벽 마운트된 인클로저 600mm
    [Ui] 정격 절연 전압
    1000 V 메인 후면 버스바에서 일치되는 IEC 61439-2
    [In] 정격 전류
    630 A 에서 40 °C 일치되는 IEC 61439-2
    [Icw] 정격 단시간 내 전류
    25 KA 1 s 일치되는 IEC 61439-2
    [Ipk] 정격 단시간 내 전류 파고치
    53 KA 일치되는 IEC 61439-2
    네트워크 주파수
    50/60 Hz
    인클로저 자재
    인클로저 treated sheet steel
    추가 정보
    나란히 및 다른 것의 상단에 하나씩 조합될 수 있음
    세트당 수량
    1 세트
    높이
    1230 mm
    너비
    600 mm
    깊이
    205 mm
    제품 무게
    20 kg
    표면 마감
    Smooth
    Matt
    색상
    백색 RAL 9001)
    사용환경
    보호의 IK 정도
    IK07 도어 없는 일치되는 EN/IEC 62262
    IK08 도어 있는
    보호 처리
    전기이동 처리 및 핫-중합된 폴리에스테르에폭시 분체
    표준
    IEC 62208
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    기계적 강도
    Seismic tests - 2.5G 일치되는 IEC 60068-2-57
    상품의 지속 가능성
    지속 가능성 제공 상태
    Green Premium 제품
    REACh 규정
    SVHC 없는 REACh
    EU RoHS 지침
    선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
    EU RoHS 선언
    유독성 중금속 없음
    수은 없음
    RoHS 면제 정보
    중국 RoHS 규정
    중국 RoHS 선언
    선제적 중국 RoHS 선언(중국 RoHS 법적 범위 외)
    환경 공시
    순환성 프로필
    특정 재활용 작업 필요 없음
    계약 보증
    보증
    18 months
  • 자세히 보기 View less

    문서

    언어
    • 모든 언어9
    • 한국어6
    • 영어7
    • 독일어5
    • 러시아어5
    • 스페인어5
    • 이탈리아어5
    • 중국어5
    • 포르투칼어5
    • 프랑스어5
    Catalogue
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 127.8 MB
    날짜 19. 10. 10
    CAD
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    CAD file (on TraceParts) for 08108: wall-mounted enclosure W600 24M Prisma G IP30 (버전 2.0)
    설명
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for 08108: wall-mounted enclosure W600 24M Prisma G IP30 (버전 2.0)
    설명
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    WALL-MOUNTED ENCL.W600 24M PRISMA G IP30 (버전 1.0)
    문서의 파일
    pdf
    108.3 KB
    stp
    616.5 KB
    크기 zip
    크기 724.8 KB
    날짜 18. 11. 30
    문서의 파일
    pdf
    108.3 KB
    stp
    616.5 KB
    Instruction sheet
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 1.5 MB
    날짜 14. 1. 1
    크기 pdf
    크기 7.4 MB
    날짜 19. 3. 1
    EU RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    08108_ROHS_DECLARATION
    설명
    08108_ROHS_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 18
    설명
    08108_ROHS_DECLARATION
    REACh 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    08108_REACH_DECLARATION
    설명
    08108_REACH_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 18
    설명
    08108_REACH_DECLARATION
    제품 환경 프로필
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 523.7 KB
    날짜 16. 11. 30
    중국 RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    08108_ROHS_CHINA_DECLARATION
    설명
    08108_ROHS_CHINA_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 18
    설명
    08108_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /