Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 Prisma G
08188 Product picture Schneider Electric

08188

Green premium brand logo
08188 Product picture Schneider Electric
08188
Green premium brand logo

프리즈마 플러스 - G 시스템 - 벽 탑재 인클로저 - 덕트용 도어 - 모듈 24개

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    레인지
    Prisma
    제품명
    Prisma G
    IP 등급
    IP43 도어, 캐노피 및 IP43 개스킷 있는
    IP30 도어 없는
    IP40 도어 있는
    IP41 도어 및 캐노피 있는
    제품 또는 구성요소 타입
    Door
    type of door
    평면
    provided equipment
    door
    핸들
    키 잠금 (키 405)
    other keylock and insert 별도로 주문해야 함
    2 hinge
    전기적/기계적 특성
    도어 입구 측면
    양면사용 가능한
    number of locks
    2
    door opening angle
    130 °
    installation description
    벽에 장착 덕트 300mm
    수직 모듈 (50 mm)의 수
    24
    인클로저 자재
    핸들 폴리아미드
    커버 프레임 treated sheet steel
    세트당 수량
    1 세트
    높이
    1230 mm
    너비
    300 mm
    깊이
    33 mm
    제품 무게
    4.4 kg
    표면 마감
    Smooth
    Matt
    색상
    백색 RAL 9001)
    사용환경
    보호의 IK 정도
    IK08 일치되는 EN/IEC 62262
    표준
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    보호 처리
    전기이동 처리 및 핫-중합된 폴리에스테르에폭시 분체
    상품의 지속 가능성
    지속 가능성 제공 상태
    Green Premium 제품
    REACh 규정
    EU RoHS 지침
    선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
    EU RoHS 선언
    수은 없음
    RoHS 면제 정보
    중국 RoHS 규정
    중국 RoHS 선언
    중국 RoHS 범위 외 제품. 정보 참고용 물질 선언.
    환경 공시
    순환성 프로필
    특정 재활용 작업 필요 없음
    계약 보증
    보증
    18 months
  • 자세히 보기 View less

    문서

    언어
    • 모든 언어12
    • 한국어9
    • 영어12
    • 독일어10
    • 러시아어10
    • 스페인어10
    • 이탈리아어10
    • 중국어10
    • 포르투칼어10
    • 프랑스어10
    Catalogue
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 127.8 MB
    날짜 19. 10. 10
    CAD
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    CAD file (on TraceParts) for 08188: plain duct door W300 24M Prisma G IP40 (버전 2.0)
    설명
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for 08188: plain duct door W300 24M Prisma G IP40 (버전 2.0)
    설명
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    DOOR WALL-MOUNT ENC.DUCT 24M (버전 1.0)
    문서의 파일
    stp
    312.8 KB
    zip
    387.2 KB
    크기 zip
    크기 700 KB
    날짜 13. 9. 25
    문서의 파일
    stp
    312.8 KB
    zip
    387.2 KB
    Instruction sheet
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 7.2 MB
    날짜 16. 9. 20
    크기 pdf
    크기 13.3 MB
    날짜 16. 4. 15
    HANDLE BLACK SYST. P/G (버전 00)
    설명
    HANDLE BLACK SYST. P/G
    크기 pdf
    크기 2.4 MB
    날짜 14. 1. 1
    설명
    HANDLE BLACK SYST. P/G
    크기 pdf
    크기 1.4 MB
    날짜 14. 1. 1
    크기 pdf
    크기 7.4 MB
    날짜 19. 3. 1
    EU RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    프리즈마 플러스 - G 시스템 - 벽 탑재 인클로저 - 덕트용 도어 - 모듈 24개
    설명
    프리즈마 플러스 - G 시스템 - 벽 탑재 인클로저 - 덕트용 도어 - 모듈 24개
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 16
    설명
    프리즈마 플러스 - G 시스템 - 벽 탑재 인클로저 - 덕트용 도어 - 모듈 24개
    REACh 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    프리즈마 플러스 - G 시스템 - 벽 탑재 인클로저 - 덕트용 도어 - 모듈 24개
    설명
    프리즈마 플러스 - G 시스템 - 벽 탑재 인클로저 - 덕트용 도어 - 모듈 24개
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 16
    설명
    프리즈마 플러스 - G 시스템 - 벽 탑재 인클로저 - 덕트용 도어 - 모듈 24개
    제품 환경 프로필
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 523.7 KB
    날짜 16. 11. 30
    중국 RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    프리즈마 플러스 - G 시스템 - 벽 탑재 인클로저 - 덕트용 도어 - 모듈 24개
    설명
    프리즈마 플러스 - G 시스템 - 벽 탑재 인클로저 - 덕트용 도어 - 모듈 24개
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 16
    설명
    프리즈마 플러스 - G 시스템 - 벽 탑재 인클로저 - 덕트용 도어 - 모듈 24개
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /