Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 Prisma G
08384 Product picture Schneider Electric

08384

Green premium brand logo
08384 Product picture Schneider Electric
08384
Green premium brand logo

프리즈마 플러스 - PH 시스템 - 수직 파티션 -IP55

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    레인지
    Prisma
    product name
    Prisma G 인클로저
    IP 등급
    IP55
    제품 또는 구성요소 타입
    파티션
    액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
    절연 악세서리
    전기적/기계적 특성
    설치 방향
    수직
    installation description
    벽 마운트된 인클로저 600mm
    플로어 스탠딩 인클로저 600mm
    플로어 스탠딩 인클로저 850 mm
    수직 모듈 (50 mm)의 수
    11
    7
    세트당 수량
    1 세트
    제품 무게
    1 kg
    상품의 지속 가능성
    지속 가능성 제공 상태
    Green Premium 제품
    REACh 규정
    EU RoHS 지침
    선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
    EU RoHS 선언
    유독성 중금속 없음
    수은 없음
    RoHS 면제 정보
    중국 RoHS 규정
    중국 RoHS 선언
    선제적 중국 RoHS 선언(중국 RoHS 법적 범위 외)
    환경 공시
    순환성 프로필
    특정 재활용 작업 필요 없음
    계약 보증
    보증
    18 months
  • 자세히 보기 View less

    문서

    언어
    • 모든 언어8
    • 한국어5
    • 영어5
    • 독일어3
    • 러시아어3
    • 스페인어3
    • 이탈리아어3
    • 중국어3
    • 포르투칼어3
    • 프랑스어3
    Catalogue
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 127.8 MB
    날짜 19. 10. 10
    CAD
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    CAD file (on TraceParts) for 08384: vertical partition Prisma G IP55 (버전 2.0)
    설명
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for 08384: vertical partition Prisma G IP55 (버전 2.0)
    설명
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    IP55 VERTICAL PARTITION (버전 1.0)
    문서의 파일
    stp
    795.8 KB
    zip
    446.2 KB
    크기 zip
    크기 1.2 MB
    날짜 13. 8. 7
    문서의 파일
    stp
    795.8 KB
    zip
    446.2 KB
    Instruction sheet
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 6.5 MB
    날짜 19. 2. 28
    EU RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    프리즈마 플러스 - PH 시스템 - 수직 파티션 -IP55
    설명
    프리즈마 플러스 - PH 시스템 - 수직 파티션 -IP55
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 19
    설명
    프리즈마 플러스 - PH 시스템 - 수직 파티션 -IP55
    REACh 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    프리즈마 플러스 - PH 시스템 - 수직 파티션 -IP55
    설명
    프리즈마 플러스 - PH 시스템 - 수직 파티션 -IP55
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 19
    설명
    프리즈마 플러스 - PH 시스템 - 수직 파티션 -IP55
    제품 환경 프로필
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 523.7 KB
    날짜 16. 11. 30
    중국 RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    프리즈마 플러스 - PH 시스템 - 수직 파티션 -IP55
    설명
    프리즈마 플러스 - PH 시스템 - 수직 파티션 -IP55
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 19
    설명
    프리즈마 플러스 - PH 시스템 - 수직 파티션 -IP55
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /