Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 Prisma P
08403 Product picture Schneider Electric

08403

Green premium brand logo
08403 Product picture Schneider Electric
08403
Green premium brand logo

프리즈마 플러스 - P 시스템 - 프레임워크 - W = 300 mm - D = 400 mm

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    레인지
    Prisma
    제품명
    Prisma P
    제품 또는 구성요소 타입
    프레임워크
    provided equipment
    네 교차 조각
    장착 하드웨어
    Side-by-side combination kit
    두 프레임
    추가 정보
    나란히 및 배면 대 배면 조합될 수 있음
    전기적/기계적 특성
    인클로저/구획 칸 설명
    큐비클 덕트 300mm
    높이
    2000 mm
    너비
    300 mm
    깊이
    400 mm
    제품 무게
    15.68 kg
    표면 마감
    Matt
    Smooth
    보호 처리
    전기이동 처리 및 핫-중합된 폴리에스테르에폭시 분체
    색상
    백색 RAL 9001)
    사용환경
    표준
    IEC 62208
    상품의 지속 가능성
    지속 가능성 제공 상태
    Green Premium 제품
    REACh 규정
    SVHC 없는 REACh
    EU RoHS 지침
    선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
    EU RoHS 선언
    유독성 중금속 없음
    수은 없음
    RoHS 면제 정보
    중국 RoHS 규정
    중국 RoHS 선언
    선제적 중국 RoHS 선언(중국 RoHS 법적 범위 외)
    환경 공시
    순환성 프로필
    계약 보증
    보증
    18 months
  • 자세히 보기 View less

    문서

    언어
    • 모든 언어12
    • 한국어9
    • 영어13
    • 독일어10
    • 러시아어10
    • 스페인어10
    • 이탈리아어10
    • 중국어10
    • 포르투칼어10
    • 프랑스어10
    Catalogue
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 110.3 MB
    날짜 19. 10. 1
    CAD
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    CAD file (on TraceParts) for 08403: Prisma P framework, W = 300 mm, D = 400 mm (버전 2.0)
    설명
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for 08403: Prisma P framework, W = 300 mm, D = 400 mm (버전 2.0)
    설명
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    FRAMEWORK W300 D400 (버전 1.0)
    문서의 파일
    stp
    627.4 KB
    zip
    367.2 KB
    크기 zip
    크기 994.6 KB
    날짜 13. 7. 26
    문서의 파일
    stp
    627.4 KB
    zip
    367.2 KB
    Instruction sheet
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 10.6 MB
    날짜 18. 11. 19
    크기 pdf
    크기 4.9 MB
    날짜 15. 1. 1
    크기 pdf
    크기 2.7 MB
    날짜 14. 2. 11
    크기 pdf
    크기 7.9 MB
    날짜 12. 2. 1
    EU RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    08403_ROHS_DECLARATION
    설명
    08403_ROHS_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 19
    설명
    08403_ROHS_DECLARATION
    REACh 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    08403_REACH_DECLARATION
    설명
    08403_REACH_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 19
    설명
    08403_REACH_DECLARATION
    수명 종료 정보
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 297.9 KB
    날짜 15. 1. 16
    제품 환경 프로필
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 269.6 KB
    날짜 13. 4. 10
    중국 RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    08403_ROHS_CHINA_DECLARATION
    설명
    08403_ROHS_CHINA_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 19
    설명
    08403_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /