Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 Prisma P
08483 Product picture Schneider Electric

08483

Green premium brand logo
08483 Product picture Schneider Electric
08483
Green premium brand logo

프리즈마 플러스 - P 시스템 - 평면 글랜드 플레이트 - W = 300 mm - D = 400 mm - IP55

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    레인지
    Prisma
    제품명
    Prisma P
    IP 등급
    IP55
    제품 또는 구성요소 타입
    글랜드 플레이트
    type of front cover
    평면
    전기적/기계적 특성
    installation description
    큐비클 덕트 300mm 400mm
    세트당 수량
    1 세트
    너비
    300 mm
    깊이
    400 mm
    제품 무게
    1.76 kg
    표면 마감
    Smooth
    Matt
    보호 처리
    전기이동 처리 및 핫-중합된 폴리에스테르에폭시 분체
    색상
    백색 RAL 9001)
    상품의 지속 가능성
    지속 가능성 제공 상태
    Green Premium 제품
    REACh 규정
    SVHC 없는 REACh
    EU RoHS 지침
    선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
    EU RoHS 선언
    유독성 중금속 없음
    수은 없음
    RoHS 면제 정보
    중국 RoHS 규정
    중국 RoHS 선언
    선제적 중국 RoHS 선언(중국 RoHS 법적 범위 외)
    환경 공시
    순환성 프로필
    계약 보증
    보증
    18 months
  • 자세히 보기 View less

    문서

    언어
    • 모든 언어10
    • 한국어7
    • 영어8
    • 독일어5
    • 러시아어5
    • 스페인어5
    • 이탈리아어5
    • 중국어5
    • 포르투칼어5
    • 프랑스어5
    Catalogue
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 110.3 MB
    날짜 19. 10. 1
    CAD
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    CAD file (on TraceParts) for 08483: plain gland plate, IP55, W = 300 mm, D = 400 mm (버전 2.0)
    설명
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for 08483: plain gland plate, IP55, W = 300 mm, D = 400 mm (버전 2.0)
    설명
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    IP55 PLAIN GL.PL.W300 D400 (버전 1.0)
    문서의 파일
    stp
    775.2 KB
    zip
    630.4 KB
    크기 zip
    크기 1.4 MB
    날짜 13. 9. 25
    문서의 파일
    stp
    775.2 KB
    zip
    630.4 KB
    Access.\Frames\Plain cable gland plates W300 D400mm Ref. 08483 (버전 1.0)
    문서의 파일
    dxf
    16.4 KB
    dwf
    707 B
    wmf
    1.6 KB
    dwg
    6.4 KB
    크기 zip
    크기 25.1 KB
    날짜 05. 4. 6
    문서의 파일
    dxf
    16.4 KB
    dwf
    707 B
    wmf
    1.6 KB
    dwg
    6.4 KB
    Instruction sheet
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 10.6 MB
    날짜 18. 11. 19
    EU RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    08483_ROHS_DECLARATION
    설명
    08483_ROHS_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 19
    설명
    08483_ROHS_DECLARATION
    REACh 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    08483_REACH_DECLARATION
    설명
    08483_REACH_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 19
    설명
    08483_REACH_DECLARATION
    수명 종료 정보
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 297.9 KB
    날짜 15. 1. 16
    제품 환경 프로필
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 269.6 KB
    날짜 13. 4. 10
    중국 RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    08483_ROHS_CHINA_DECLARATION
    설명
    08483_ROHS_CHINA_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 19
    설명
    08483_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /