Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 Prisma G
08998 Product picture Schneider Electric

08998

Green premium brand logo
08998 Product picture Schneider Electric
08998
Green premium brand logo

프리즈마 플러스 - G 및 P 시스템 - 온도조절장치

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    제품의 범위
    Prisma Plus System P
    Prisma Plus System G
    제품 또는 구성요소 타입
    온도조절장치
    액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 타입
    온도 관리
    전기적/기계적 특성
    마운팅 모드
    클립에 의함
    installation description
    구획 칸
    플로어 스탠딩 인클로저
    벽 마운트된 인클로저
    높이
    67 mm
    너비
    50 mm
    깊이
    38 mm
    계약 보증
    보증
    18 개월
  • 자세히 보기 View less

    문서

    언어
    • 영어2
    CAD
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    Access.\Miscellaneous\Thermostat Ref. 08998 (버전 1.0)
    문서의 파일
    TH
    dxf
    16.4 KB
    TH
    dwf
    550 B
    TH
    wmf
    1.1 KB
    TH
    dwg
    6.4 KB
    크기 zip
    크기 24.4 KB
    날짜 05. 4. 6
    문서의 파일
    TH
    dxf
    16.4 KB
    TH
    dwf
    550 B
    TH
    wmf
    1.1 KB
    TH
    dwg
    6.4 KB
    제품 환경 프로필
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 523.7 KB
    날짜 16. 11. 30
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /