Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 Multi 9
10172 Product picture Schneider Electric

10172

10172 Product picture Schneider Electric
10172

Multi 9 소형차단기 - 콤부스바 - 2P - type 2L - 18 mm pitch - 12 modules - 100A

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    레인지
    Multi 9
    제품 또는 구성요소 타입
    Comb busbar
    액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
    연결 액세서리(부속품 등)
    lines description
    2L
    Length in 18 mm modules
    12
    전기적/기계적 특성
    방식의 수
    6 방식 2 L
    poles configuration for 1 way
    1 x 2P
    연결 피치
    18 mm
    커넥터의 타입
    tooth
    distance between way
    36 mm
    절연
    Insulated
    장치 프레 젠 테이션
    Uncuttable
    [Ie] 정격 운전 전류
    100 A 에서 40 °C
    [Ue] 정격 운전 전압
    240 V AC 50/60 Hz
    [Ui] 정격 절연 전압
    1000 V AC 50/60 Hz 일치되는 UL 508
    [Uimp] 정격 임펄스 내 전압
    12 kV 일치되는 UL 508
    마운팅 모드
    수평
    마운팅 위치
    상단 위에,중에 터널 타입 터미널
    9 mm 피치
    24
    너비
    216 mm
    색상
    백색 RAL 9001)
    호환성
    Multi 9 C60 C60 UL489
    사용환경
    표준
    UL 508
    내화성
    960 °C ( 30 s ) 일치되는 UL 508
    상품의 지속 가능성
    REACh 규정
    SVHC 없는 REACh
    EU RoHS 지침
    유독성 중금속 없음
    수은 없음
    RoHS 면제 정보
    중국 RoHS 규정
    중국 RoHS 선언
    선제적 중국 RoHS 선언(중국 RoHS 법적 범위 외)
    WEEE
    이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
    계약 보증
    보증
    18 months
  • 자세히 보기 View less

    문서

    언어
    • 한국어4
    CAD
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 zip
    크기 551.9 KB
    날짜 15. 4. 28
    문서의 파일
    EU RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    Multi 9 소형차단기 - 콤부스바 - 2P - type 2L - 18 mm pitch - 12 modules - 100A
    설명
    Multi 9 소형차단기 - 콤부스바 - 2P - type 2L - 18 mm pitch - 12 modules - 100A
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 19
    설명
    Multi 9 소형차단기 - 콤부스바 - 2P - type 2L - 18 mm pitch - 12 modules - 100A
    REACh 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    Multi 9 소형차단기 - 콤부스바 - 2P - type 2L - 18 mm pitch - 12 modules - 100A
    설명
    Multi 9 소형차단기 - 콤부스바 - 2P - type 2L - 18 mm pitch - 12 modules - 100A
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 19
    설명
    Multi 9 소형차단기 - 콤부스바 - 2P - type 2L - 18 mm pitch - 12 modules - 100A
    중국 RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    Multi 9 소형차단기 - 콤부스바 - 2P - type 2L - 18 mm pitch - 12 modules - 100A
    설명
    Multi 9 소형차단기 - 콤부스바 - 2P - type 2L - 18 mm pitch - 12 modules - 100A
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 19
    설명
    Multi 9 소형차단기 - 콤부스바 - 2P - type 2L - 18 mm pitch - 12 modules - 100A
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /