Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 Schneider Legacy Products
13302 Product picture Schneider Electric

13302

13302 Product picture Schneider Electric
13302

Mini Pragma 플러시 인클로저 - IP 40 - 1 x 모듈 6개 - 투명 도어

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    레인지
    Mini Pragma
    제품 또는 구성요소 타입
    인클로저
    인클로저 타입
    모듈형 인클로저
    Nb of 18 mm modules per row
    6
    Nb of horizontal rows
    1
    provided equipment
    1) marking kit
    2) terminal block support
    2) earth-neutral terminal blocks 4 holes
    Type of door
    투명
    전기적/기계적 특성
    인클로저 마운팅
    플러시
    9 mm 피치
    12
    18 mm 모듈의 총 수
    6
    [In] 정격 전류
    63 A
    [Ui] 정격 절연 전압
    690 V
    레일의 타입
    DIN
    터미널 블록의 수
    2 중성 / 접지 빨리) 가진 4 외출자
    분산 블록 아웃고어(outgoers)
    4 X 10mm ² 접지 / 중성
    4 X 16mm ² 접지 / 중성
    락킹 선택사항 설명
    키락 선택사항
    인클로저 자재
    인클로저 자가-소화 자재
    색상
    인클로저 백색 RAL 9003)
    사용환경
    표준
    EN 50102
    IEC 60695-2-1
    IEC 60529
    IEC 60439-3
    EN 60439-3
    내화성
    배면 부품 650 °C 일치되는 IEC 60695-2-1
    전면 정면 650 °C 일치되는 IEC 60695-2-1
    IP 등급
    IP40 일치되는 IEC 60529
    보호의 IK 정도
    IK07 일치되는 EN 50102
    계약 보증
    보증
    18 months
  • 자세히 보기 View less

    문서

    언어
    • 영어1
    제품 환경 프로필
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 130.5 KB
    날짜 16. 1. 28
    설명
    None
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /