Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 Kaedra, Mini Kaedra
13432 Product picture Schneider Electric

13432

Green premium brand logo
13432 Product picture Schneider Electric
13432
Green premium brand logo

Kaedra - for modular device - 1 x 18 모듈 - 2 terminal blocks

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    레인지
    Kaedra
    제품 또는 구성요소 타입
    Weatherproof enclosure
    인클로저 타입
    Enclosure for modular device
    인클로저가 포함된 액세서리(부속품 등)
    표식 키트 1개
    배선 끈 1개
    터미널 블록지지물 1개
    터미널 블록2개 구멍 16개
    전기적/기계적 특성
    인클로저 마운팅
    표면
    1열당 18 mm 모듈의 수
    18
    18 mm 모듈의 총 수
    18
    수평 열의 수
    1
    전기적 절연 클래스
    클래스 II
    이중 절연
    provided equipment
    1 marking kit
    1 wiring strap
    1 terminal block support
    2 terminal block 16 holes
    전면 커버의 타입
    투명
    양면사용 가능한
    W 단위의 전력 소모
    34 W
    [In] 정격 전류
    63 A
    레일의 타입
    DIN
    number of pre-cutouts PG ISO
    17
    터미널 블록의 수
    2 가진 16 외출자
    분산 블록 아웃고어(outgoers)
    16 x 10 mm²
    16 x 16 mm²
    락킹 선택사항 설명
    선택사항 키락
    인클로저 자재
    자가-소화 중합체
    너비
    448 mm
    높이
    280 mm
    깊이
    160 mm
    색상
    도어 투명 녹색
    인클로저 조명 회색 RAL 7035)
    사용환경
    표준
    IEC 60439-3
    EN 50262
    IEC 60529
    IEC 670
    IEC 60695-2-1
    EN 50102
    내화성
    650 °C 일치되는 IEC 60695-2-1
    IP 등급
    IP65 일치되는 IEC 60529
    보호의 IK 정도
    IK09 일치되는 EN 50102
    Environmental characteristics (UV)
    UV 저항 class 3 일치되는 ISO 4582:2010
    Ultraviolet degradation test 일치되는 ISO 4892-2:2013
    과전압 카테고리
    II
    사용온도
    -25…60 °C
    상품의 지속 가능성
    지속 가능성 제공 상태
    Green Premium 제품
    REACh 규정
    SVHC 없는 REACh
    EU RoHS 지침
    선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
    EU RoHS 선언
    유독성 중금속 없음
    수은 없음
    RoHS 면제 정보
    중국 RoHS 규정
    중국 RoHS 선언
    선제적 중국 RoHS 선언(중국 RoHS 법적 범위 외)
    환경 공시
    순환성 프로필
    특정 재활용 작업 필요 없음
    계약 보증
    보증
    18 months
  • 자세히 보기 View less

    문서

    언어
    • 모든 언어6
    • 한국어3
    • 영어3
    • 독일어1
    • 러시아어1
    • 스페인어1
    • 이탈리아어1
    • 중국어1
    • 포르투칼어1
    • 프랑스어1
    Instruction sheet
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 2.2 MB
    날짜 09. 2. 25
    설명
    Enclosure
    EU RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    Kaedra - for modular device - 1 x 18 모듈 - 2 terminal blocks
    설명
    Kaedra - for modular device - 1 x 18 모듈 - 2 terminal blocks
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 19
    설명
    Kaedra - for modular device - 1 x 18 모듈 - 2 terminal blocks
    REACh 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    Kaedra - for modular device - 1 x 18 모듈 - 2 terminal blocks
    설명
    Kaedra - for modular device - 1 x 18 모듈 - 2 terminal blocks
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 19
    설명
    Kaedra - for modular device - 1 x 18 모듈 - 2 terminal blocks
    제품 환경 프로필
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 384 KB
    날짜 15. 7. 28
    설명
    None
    중국 RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    Kaedra - for modular device - 1 x 18 모듈 - 2 terminal blocks
    설명
    Kaedra - for modular device - 1 x 18 모듈 - 2 terminal blocks
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 19
    설명
    Kaedra - for modular device - 1 x 18 모듈 - 2 terminal blocks
    Catalogue page
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 149 KB
    날짜 19. 6. 17
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /