Korea, South

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

다른 국가 선택

172PNN21022 Product picture Schneider Electric

모두 보기 Schneider Legacy Products

Schneider Legacy Products - 172PNN21022

Industry

172PNN21022 Product picture Schneider Electric
모두 보기 Schneider Legacy Products
Schneider Legacy Products - 172PNN21022
Industry

Modicon Momentum - Modbus Plus 옵션 어댑터 - single

특성 더 보기 >
내 제품에 추가 내 제품에서 제거

  • 기본항목
    제품의 범위
    Modicon Momentum 자동화 플랫폼
    제품 또는 구성요소 타입
    Modbus Plus 선택사항 어댑터
    포트의 수
    1
    통신 포트 프로토콜
    Modbus Plus
    통신 포트 타입
    단일
    전기적/기계적 특성
    [Us] 정격 입력 전압
    5 V DC
    입력 전압 허용
    + / - 5%
    전원
    I/O 베이스를 통해
    클록 드리프트
    +/- 13 s/일 정확성
    배터리 타입
    리튬 < 30 일 배터리 부족 표시 후 40 °C
    배터리 사이즈
    2/3 AA
    배터리 수명
    5 년
    전기적 연결
    1 connector D-shell 9 pins for Modbus Plus connection
    자재
    Lexan
    마킹
    CE
    로컬 시그널링
    1 LED communication
    전류 소모
    <= 350 mA 24 V DC
    200 mA 24 V DC
    높이
    25 mm
    너비
    143.1 mm
    깊이
    60.06 mm
    모듈 포맷
    표준
    제품 무게
    85.05 g
    사용환경
    절연내력
    500 V DC
    표준
    IEC 529
    제품 인증
    CSA
    NEMA 250 타입 1
    UL
    IP 등급
    IP20 IEC 529
    보호 처리
    TC
    내충격성
    +/- 15 gn (반치폭 = 11 ms) for half sine wave acceleration
    내진동
    1 gn 57...150 Hz
    사인 곡선 진동의 진폭
    0.075 mm 10...57 Hz
    정전기 방전에 대한 저항
    4 kV 접점 IEC 801-2
    8 kV 방송 중 IEC 801-2
    전자기성 장에 대한 저항
    10 V/m 80...1000 MHz IEC 801-3
    사용온도
    0...60 °C
    저장온도
    -40...85 °C
    상대 습도
    5...95 % 응축 없는
    사용 고도
    <= 2000 m
    계약 보증
    보증 기간
    18 개월
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.